The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Staubgeschützt

Der M-10𝑖D/12 Dustproof-Roboter ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert. Ausgestattet mit IP67-Motorabdeckungen, Epoxy-Lackierung und J6-Armschutz, ist er resistent gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten. Seine Anpassungsfähigkeit ist auf die Schmiede-, Metallguss- und Keramikindustrie zugeschnitten und garantiert einen höheren Produktionsdurchsatz. Dieser vielseitige und zuverlässige Roboter bietet einen umfassenden Arbeitsbereich und liefert konstante Leistung in rauen Umgebungen.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Staubgeschützte Version

Sicheres Arbeiten in rauen Umgebungen. Dieses Modell ist standardmäßig mit IP67-Schutz für alle Achsen, Epoxidfarbe, rostfreien Schrauben und einer Handgelenkabdeckung ausgestattet.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfekt für raue Umgebungen

Schützen Sie Ihren Roboter vor Staub, kleinen Partikeln und Wasser mit einer Handgelenkabdeckung in Kombination mit einem Edelstahlflansch, der die Abdeckung stabil hält.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstark auf kleinem Raum

Maximieren Sie die Traglast, ohne Stellfläche zu opfern. Dieser ultraschlanke Roboter fügt sich nahtlos in kompakte Roboterzellen ein, erhöht die Leistung und spart gleichzeitig wertvolle Stellfläche.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Roboters, der sowohl an der Decke als auch am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität gefragt ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Baureihe M-10

Der Industriestandard für kleinere Roboter - schlank, schnell und vielseitig. Entdecken Sie jetzt unsere M-10 Serie!

Inspiriert werden