M-900iB/700

Handling schwerer Lasten

Dieses 6-achsige Modell ist ein starker Lastenheber mit einem enormen Arbeitsraum. Seine Tragfähigkeit von 700 kg qualifiziert ihn für das Beladen, Entladen und Beschicken in der Metall-, Automobil- und Bauindustrie. Ein weiterer Vorzug des Roboters: seine Steifigkeit. Ideal für Anwendungen mit konstanter Krafteinwirkung.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

2832 mm

TRAGKRAFT

700 kg

Datenblatt herunterladen

Höhepunkte

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld