Application Process Stability Calculation



L'application Process Stability Calculation permet aux opérateurs de machines de surveiller la stabilité du processus en temps réel. L’utilisateur peut configurer tous les paramètres observables à superviser. L'algorithme se base sur différentes mesures statistiques et est capable de s'adapter automatiquement, p. ex. à des valeurs de consigne modifiées. Les données de stabilité calculées peuvent être utilisées ultérieurement par d'autres applications.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE


Principaux avantages

  • Réduisez le coût de la supervision humaine des processus par une surveillance automatique de la stabilité pour divers types de processus.
  • Détectez facilement les sources d'instabilité.
  • Réduisez au minimum le temps de réaction de l'opérateur au cas où un processus deviendrait instable.

Fonctions clés

  • Surveillance en temps réel de la stabilité du processus.
  • Ajustement automatique aux différents types de paramètres observables et de mesures.
  • Adaptation automatique aux changements prévus des valeurs de consigne.
  • Les utilisateurs experts sont libres de modifier les paramètres de l'algorithme pour répondre à des besoins spécifiques.
  • Peut être utilisé comme composante de base pour d'autres applications.

APP PREVIEW

Do you want to increase your productivity? Our specialists are looking forward to supporting you.

CONTACT US TO DIGITALISE YOUR BUSINESS