Sieben auf einen Streich

FANUC stellt zur EuroBLECH 7-achsigen Roboter vor

Echternach – Auf der EuroBLECH 2016 (25. bis 29.10., Halle 13, Stand F98) stellt FANUC zum ersten Mal in Europa den neuen, siebenachsigen Roboter R-1000iA/120F-7B vor. Dieser Roboter wurde auf Basis des Serienmodells R-1000iA entwickelt. Aufgrund seiner Kinematik mit zusätzlicher Knickachse in Schwinge 2 ist der siebenachsige Roboter prädestiniert für Einsätze in sehr engen Arbeitsräumen.

Der neue R-1000iA/120F-7B hat eine Traglast von 120 kg und eine maximale Reichweite von 2.230 mm. Die herausragenden Merkmale der Baureihe sind schlanke Bauform und hohe Dynamik. Die zusätzliche Achse in der Schwinge 2 erlaubt es dem Roboter, die Schwinge 2 praktisch zusammenzufalten und damit zu verkürzen. So kann der Roboter in einem engen Arbeitsraum operieren, behält aber – im Vergleich zur Kurzarm-Version eines Roboters – seinen kompletten Aktionsradius bei.

Vorgestellt wird der Roboter in einer Punktschweißapplikation mit Leichtbauzange. Anlagenbauer und Systemintegrator LEWA Attendorn hat zur Vorstellung des neuen Roboters eine Leichtbauzange „SpeedGun 10K“, eine extrem leichte und schnelle Servozange, zum Aufbau der Zelle bereitgestellt. Außerdem ist der Roboter mit einem Becker Dresspack ausgestattet. Das Gelenk in der J2-Schwinge erlaubt es, den Roboter beispielsweise bei einer Schweißapplikation im Rohbau näher an den Arbeitspunkt zu platzieren – ohne an Reichweite zu verlieren. Da der Roboter auch über Kopf nach hinten arbeiten kann, ergibt sich trotz der kompakten Roboterbauweise ein beachtlich großer Arbeitsraum. „Fahrversuche“ mit einem sechs- und einem siebenachsigen R-1000iA haben bei selber Traglast die gleichen Zykluszeiten an beiden Robotermodellen ergeben. Auch bei der Wiederholgenauigkeit liegen die unterschiedlichen Modelle mit ± 0,2 mm gleich auf.

Die Fähigkeiten des R-1000iA/120F-7B gehen jedoch weit über Spot-Welding-Anwendungen hinaus. Gut vorstellbar ist der Einsatz in einer kompakten Palettierzelle oder beim räumlich beengten Be- und Entladen einer Bearbeitungsmaschine. Die Programmierung ist denkbar einfach – wie bei jedem anderen FANUC Roboter auch. Aufgrund seiner sieben Achsen und der Möglichkeit, die Länge der Schwinge 2 durch „Einklappen“ um 400 mm zu verringern, eröffnet der Roboter jedoch zusätzliche Möglichkeiten, wie etwa den Abstand zwischen Roboter und Bauteil zu verringern, um eine noch kompaktere Zelle zu bauen, oder Roboter einzusetzen, wo bisher der notwendige Arbeitsraum nicht vorhanden war. In den Steuerschrank wird für den siebten benötigten Antriebsstrang ein zusätzlicher Achsverstärker eingebaut.

 

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.