Mailand – FANUC hat einen neuen vollverkleideten Roboter, den LR-10iA/10, entwickelt, der nicht nur leicht und kompakt ist, sondern auch einen großen Arbeitsbereich und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser bietet. Die Kombination aus geringem Gewicht, Geschwindigkeit, Mobilität und seiner geschlossenen Struktur macht den neuen LR-10iA/10 äußerst attraktiv für das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen sowie für Aufgaben in der Logistikbranche.
Mit einer Traglast am Handgelenk von 10 kg, einer maximalen Reichweite von 1101 mm und einem Gewicht von nur 46 kg kann der LR-10iA/10 auf verschiedene Weise installiert werden, z. B. am Boden, an der Decke oder an der Wand. Das geringe Gewicht des Roboters macht ihn auch ideal für die Montage auf mobilen Plattformen.
Der LR-10iA/10 hat die gleiche Grundfläche wie der bewährte LR Mate 200iD/7L, verfügt jedoch über die 1,4-fache Traglast aus dem Handgelenk und die 1,2-fache maximale Reichweite. Darüber hinaus eignet sich der Roboter dank seiner standardmäßigen Schutzart IP67 ideal für Be- und Entladeaufgaben an Werkzeugmaschinen,
bei denen Verunreinigungen wie Kühlmittel, Späne und Schmiermittel üblich sind.
Dank seines schlanken Profils kann der neue Roboter auch in engen Räumen, beispielsweise innerhalb des Arbeitsbereichs einer Werkzeugmaschine, eingesetzt werden und gewährleistet so effiziente Handling-Vorgänge. Eine weitere Anwendung, bei der sich der Einsatz des LR-10iA/10 als äußerst vorteilhaft erweisen kann, sind Automatisierungsaufgaben in der Logistikbranche, wo FANUC in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage verzeichnet hat.
Als Steuerung dient die bewährte FANUC R-30iB Mate Plus Serie. Neben dem traditionellen iPendant als Bedien- und Eingabegerät kann auch wahlweise das intuitiv und einfach zu bedienende Tablet TP eingesetzt werden. Wie bei allen FANUC Robotern ist es außerdem möglich, den LR-10iA/10 mit Vision-Sensoren und einer Vielzahl intelligenter Funktionen zu konfigurieren, die die Flexibilität erhöhen.
FANUC beginnt im Januar 2022 mit der Auslieferung des LR-10iA/10 und zeigte das Modell auf der EMO in Mailand. Der Roboter war auf einer mobilen Plattform montiert und bediente eine FANUC ROBODRILL. Auf der Messe war der Roboter so programmiert, dass er während des Wartens auf die Beendigung einer Bearbeitungsroutine schnelle Mehrachsbewegungen ausführte, um seine Agilität und Geschwindigkeit zu demonstrieren.
Foto
Leicht und agil: der neue LR-10iA
Foto: FANUC
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabrikautomation für CNC control systems, robots und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO).
Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Maschinen in der Automatisierungsindustrie. Mit 264 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 8.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk in den Bereichen Vertrieb, technische Unterstützung, Forschung & Entwicklung, Logistik und Kundenservice.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon: +49 (0)7158 1282-0
Email:marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
|
|
Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten
Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528
|