Contrôlez vos applications générales de mouvement à l'aide de la technologie CNC avancée

En ce qui concerne le contrôle des mouvements des robots cartésiens, les commandes numériques (CNC) offrent une excellente alternative aux automates programmables (PLC). Plus polyvalentes et plus économiques que les automates programmables, les commandes numériques conviennent idéalement à une grande variété d'applications industrielles, y compris le maintien, le butinage et la mise en place, la palettisation et l'emballage des pièces ajustables. Grâce à la prise en charge de l'interpolation des axes à multiples trajectoires, la technologie CNC peut offrir une commande précise des machines, notamment avec les presses, les chargeuses, les machines à estamper, les scies à fil, les machines enrouleuses ou les remplisseuses.

Contactez-nous sans plus attendre !

Benefits of CNC versus PLC motion control

Unlike a PLC, anyone who can program a CNC can do the programming on general motion applications, including axis and motor control.

Versatile and efficient motion control