Intelligente 3D-Robotersimulation

FANUC ROBOGUIDE ist ein Robotersimulator. Er simuliert sowohl Roboterbewegungen als auch Applikationsbefehle, dadurch wird die Zeit für die Erstellung von neuen Roboterprogrammen deutlich reduziert. Sie entwerfen, testen und ändern die Zellen ausschließlich offline – und reduzieren die Auswirkungen auf die Produktion damit auf ein Minimum. Um Modellierzeit zu sparen können Teile als CAD Daten importiert werden. Die umfassende Bibliothek der Robotersimulationssoftware erlaubt es auch Teile auszuwählen und anzupassen, sowie je nach Bedarf die Größe zu ändern. ROBOGUIDE ist intuitiv und extrem benutzerfreundlich – somit entsteht nur geringer oder gar kein Schulungsbedarf. Die Software ist außerdem mit Spezialwerkzeugen für spezifische Anwendungen verfügbar.

Broschüre herunterladen

Erfahren Sie mehr über die neuesten Funktionen der intelligenten 3D-Simulationssoftware

Infoblatt herunterladen

Robotermodellierung und -kontrolle für schnelle, fehlerfreie Konfigurationen

Spezielles Robotersimulationstool für Motion-Anwendungen

ROBOGUIDE ist auch mit einer Reihe von anwendungsspezifischen Software-Tools erhältlich. Dabei wurde jedes einzelne Motion-Planungstool dafür entwickelt, die Produktivität zu erhöhen, indem das Fehlerrisiko beseitigt und die Einrichtungs- bzw Taktzeiten verringert wurden, ganz gleich ob es sich um Entgratung, Bearbeitung, Lackierung, Palettierung oder Schweißprozesse handelt.

ChamferingPRO

Mit ChamferingPRO können Sie Entgratungsprogramme automatisch generieren und simulieren. Klicken Sie zum Erzeugen der Entgratungspfade einfach auf die entsprechenden Konturen der 3D-CAD-Daten.

HandlingPRO

Simulieren und testen Sie Materialbearbeitungsprozesse und Machbarkeitsstudien für Robotik-Anwendungen ohne die Notwendigkeit und den Kostenaufwand der physischen Einrichtung einer Prototyp-Arbeitszelle.

Infoblatt herunterladen

PaintPRO

FANUC PaintPRO unterstützt bei der Erstellung eines Lackierprogramms inkl. dem Setzen aller Prozessparameter für das Lackieren, Lackiermuster, Lackiergeschwindigkeiten und Triggersignale. Mit Hilfe von Schedules können alle notwendigen Parameter auf der Robotersteuerung hinterlegt und im Programm aufgerufen werden.

Flyer herunterladen

OLPCPRO

Entwicklungsumgebung für die Entwicklung und Wartung von KAREL und TPE Programmierung

PalletPRO

Verwendbar für den Aufbau, das Testen und die Fehlerbeseitigung von Offline-Palettieranwendungen. Die in PalletPRO erzeugten Daten können dann auf eine reale Robotersteuerung, die die PalletTool-Software enthält, heruntergeladen werden.

Infoblatt herunterladen

WeldPRO

Simulieren Sie ein Roboter-Lichtbogenschweißverfahren in 3-D. WeldPRO ist in jedem Simulationspaket mit den genauesten Programmanlerntools und Taktzeitinformationen ausgestattet und wird ausschließlich durch eine virtuelle FANUC Robotersteuerung betrieben.

Infoblatt herunterladen

iRPickPRO

FANUC‘s neuestes Plug-in für das ROBOGUIDE Offline-Programmiertool ermöglicht es dem Benutzer, Pick & Place-Anwendungen in Hochgeschwindigkeit zu simulieren. iRPickPRO kann dann auf eine reale Robotersteuerung, die die iRPickPRO-Software enthält, heruntergeladen werden.

Infoblatt herunterladen