CO2-lézerforrások a hatékony fémvágáshoz
A hat különleges kialakítású, 1 és 6 kW közötti teljesítményű CO2-lézerforrással a FANUC a legkülönfélébb iparágak lézeralkalmazásainak széles körét fedi le. Ezek a típusok kiválóan alkalmasak az összetett, nagy pontosságú vágást igénylő projektekhez, a változó vastagságú lemezekhez és/vagy a kombinált lézervágási és lézeres lyukasztási feladatokhoz is. Kiváló sugárminőségének és a stabilizált sugármódnak köszönhetően az eredmények a vékonytól a vastagig mindenféle fémlemezen kiemelkedőek. Egyes típusokban megbízható, gyors tengelyirányú gázáramlású CO2-lézer található RF-kisülési gerjesztéssel. A FANUC 30i/31i-LB sorozatú, kifejezetten lézerekhez készült CNC-jén keresztül történő vezérlésnek köszönhetően a felhasználók a lehető legnagyobb szabadságot és hatékonyságot élvezhetik.