Na základě více než 40 let zkušeností v oblasti robotiky pomáháme výrobcům po celém světě snadno dosahovat jejich výrobních cílů prostřednictvím inteligentní automatizace výroby. Naše průmyslová robotická ramena jsou navržena tak, aby vyhovovala různým aplikacím a průmyslovým odvětvím, nabízejí snadné ovládání, bezkonkurenční flexibilitu a spolehlivou podporu užitečného zatížení až 2,3 tuny s maximálním dosahem až 4,7 metru.
Ať už jste začínající firma, která chce začít svou cestu automatizace, nebo velká výrobní korporace, která se snaží zvýšit produktivitu, roboti FANUC jsou zde, aby vás podpořili téměř všemi myslitelnými způsoby ve vaší výrobě.
Od kompaktních stolních robotů až po extrémně robustní roboty, které zvládnou i ta nejtěžší užitečná zatížení - S řadami 21 a více než 100 specializovanými modely nabízíme nejširší sortiment průmyslových robotů na trhu, který pokryje všechny potřeby, aplikace nebo odvětví.
S pomocí našeho nástroje pro vyhledávání robotů najděte ten správný Robot FANUC.
Upřednostňujeme vaši produktivitu s řešeními podpory šitými na míru vašim potřebám v oblasti robotiky. Od prediktivní údržby až po dostupnost náhradních dílů po celou dobu používání vašeho výrobku zajišťujeme hladký průběh vašich operací po celou dobu jeho životnosti. Bez ohledu na vaše servisní potřeby se na nás můžete spolehnout, že vaše výrobní linky zůstanou efektivní a ziskové.
Zvedání těžkých břemen a fyzická zátěž jsou nyní ve společnosti Green Services jen vzdálenou vzpomínkou. Automatizovaný paletizační systém s robotem FANUC dnes zajišťuje bezpečný a produktivní provoz.
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.
Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.
Pokud se chcete dozvědět více o našich robotech nebo máte zájem o bezplatnou cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.