The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

Der Lackierroboter P-250𝑖B/15 ist die beste Lösung der Branche für große und mittelgroße Lackieraufträge. Sein fortschrittliches und hochflexibles Sechs-Achsen-Design ist in seiner Montagekonfiguration an die anspruchsvollsten Lackieranwendungen anpassbar. Er verfügt über eine große Handhabungskapazität von bis zu 15 kg und einen großzügigen Arbeitsbereich von 2.800 mm.
Robot Payload
15 kg
Robot Reach
2800 mm
Axes
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
Angle
Yes
General attributes
Robot Payload
15 kg
Robot Reach
2800 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC paint robots

Paint Serie

Der Industriestandard in der Lackierautomatisierung seit mehr als 40 Jahren. Entdecken Sie jetzt unsere Paint Serie.

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Kitchen Manufacturer Steams Ahead With FANUC Robots

Dovy Keukens is a real success story: from a start-up using a flax shed in 1980 to a 55,000 m2 state-of-the art production facility today with around 430 employees. This progressive manufacturer of custom kitchens is one of the most sophisticated around, and sitting at the heart of its production plant are several six-axis industrial robots from...