The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000đť‘–A/130F

Der R-1000𝑖A/130F ist ein Robotermodell mit kompakter Effizienz, Geschwindigkeit und Stärke. Er bietet eine beachtliche Traglast von 130 kg und eignet sich damit für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen. Bemerkenswert ist, dass diese hohe Traglastkapazität mit einem auf Kompaktheit ausgerichteten Design einhergeht, das den Einsatz in kleineren Zellen ermöglicht, ohne die Produktivität oder Leistung zu beeinträchtigen. Der R-1000𝑖A/130F ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die ein leistungsstarkes und dennoch platzsparendes Robotersystem suchen.
Robot Payload
130 kg
Robot Reach
2230 mm
Axes
6

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30đť‘–B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP54/IP56
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
130 kg
Robot Reach
2230 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Mit unseren herunterladbaren Dokumenten erhalten Sie Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte, die Ihnen die Entscheidungsfindung erleichtern und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.


 

Entdecken Sie die Produktserie

Image R-1000iA/80F

R-1000-Serie

Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und weltbekannte Leistungsroboter für mittelgroße Nutzlasten. Entdecken Sie jetzt unsere R-1000-Serie!