All FANUC entities have suspended their shipments to Russia and Belarus, and service and maintenance for our installed products are not provided within those countries.
Der SR-20𝑖A mit seiner schlanken und leichten Bauweise ist für die nahtlose Integration in Montage- oder Verpackungslinien konzipiert. Seine interne Kabel- und Rohrführung trägt zu einem sauberen, ungehinderten Erscheinungsbild bei und reduziert Störkonturen erheblich. Seine kompakte Struktur mit einem Gewicht von 64 kg und einer großen Reichweite von 1100 mm maximiert die Effizienz sowohl in der räumlichen Nutzung als auch im Arbeitsbereich. Dieser Roboter ist die ideale Lösung, wenn Sie auf der Suche nach einem effektiven Raummanagement sind, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter für schnelleren Durchsatz
Treffen Sie die SCARA-Familie
Unsere Familie von 4-Achsen SCARA Robotern umfasst Modelle mit Traglasten von bis zu 20 kg und einer Reichweite von bis zu 1.100 mm. Dedizierte Modelle sind mit einer weißen Epoxidbeschichtung, IP54, lebensmittelechtem NSF-H1-Fett und rostfreien Schrauben ausgestattet, was sie zu einer idealen Wahl für Lebensmittel- und Reinraumanwendungen macht.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Software
Robotersoftware
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware - hier finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte zu optimieren.
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Automate assembly processes with robots to achieve significant advantages over manual methods. Ensure unparalleled precision and consistency, reducing errors and guaranteeing high-quality output. Increase production speed by enabling continuous operation without fatigue, which boosts throughput. Elevate efficiency, quality, and safety, making automation a strategic investment for any manufacturing operation.
Vision inspection technology enhances your manufacturing processes with image-based automated systems that accurately inspect and analyse objects. Advanced vision inspection solutions use cutting-edge cameras, sensors, and software to capture and process images, detect defects, measure dimensions, and ensure your products meet the highest quality standards.
Automise material handling with industrial robots to unlock numerous advantages for your business. Significantly enhance efficiency and productivity by reducing the time and effort required for manual handling. Let robots operate continuously without fatigue to ensure consistent performance and minimise errors, leading to higher throughput and faster processing times.
FANUC's wide offer of warehouse robots fit the needs of anyone looking to apply automation to their warehouse, distribution center, fulfillment center, and more.