SR-3𝑖A/U

Der SR-3𝑖A/U, ein an der Decke montierter Roboter, definiert mit seiner schnellen und präzisen Arbeitsweise die Effizienz neu und eliminiert die "tote Zone", die bei herkömmlichen SCARA-Robotern üblich ist. Seine einzigartige Konfiguration ermöglicht die volle Ausnutzung des Arbeitsraums unter dem Arm und optimiert so den Arbeitsbereich. Der auf Kosteneffizienz und einfache Konfiguration ausgelegte SR-3𝑖A/U stellt eine praktische Alternative zu teureren Delta-Robotern dar und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Montage, Verpackung und Materialhandling. Mit einer beachtlichen Niederdrückkraft von 150 N und sehr hohen Geschwindigkeiten eignet er sich hervorragend für eine Reihe von "Pick-and-Place"-Aufgaben und beweist seine Vielseitigkeit und Produktivität in zahlreichen Einsatzbereichen.
Robot Payload
3 kg
Robot Reach
350 mm
Axes
4

Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter für schnelleren Durchsatz

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Scara upside down in black, svg format

Maximum Flexibility

Utilise the entire work envelope with a Zero footprint.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximised Throughput

Maximise your throughput and benefit from exceptional short cycle times and high repeatability with FANUC’s innovative drive technology.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to integrated services such as I/O and 24VDC, solenoid valves and air lines in the robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programming

A standard web-based interface allows easy and intuitive programming of the robot using a tablet or desktop computer with FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Mounting Position
Ceiling mount
Yes
default
Robot Payload
3 kg
Robot Reach
350 mm
Axes
4

Download für zusätzliche Informationen

Mit unseren herunterladbaren Dokumenten erhalten Sie Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte, die Ihnen die Entscheidungsfindung erleichtern und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA-Serie

Steigern Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere SCARA-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren