FANUC > Roboter > Roboterzubehör > Bewegung > Positionierer Menu ProdukteRoboterCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Roboter RoboterfinderRange overviewRoboterzubehör Steuerung R-30iB PlusVisionROBOGUIDEHandführungsfunktionCRX Partner EquipmentBewegung Positionierer Sicherheit SchulungspaketSteuerung J-30iB Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center FANUC Servopositionierer Mehr Leistung – höhere Effizienz FANUC Servopositionierer erhöhen die Flexibilität und Produktivität Ihres FANUC Roboters. Die Modelle sind für Nutzlasten bis 1500 kg geeignet und bieten unterschiedliche Geschwindigkeiten und Funktionen für vielfältige Anforderungen. Wählen Sie FANUC Servopositionierer für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Schutzgasschweißen. Sie verschaffen sich Wettbewerbsvorteile und steigern Ihre Produktivität. Einfache Programmierung FANUC Servopositionierer bieten mehr Flexibilität für eine Vielzahl verschiedener Applikationen. Sie lassen sich dank der dedizierten FANUC Software und direkt einsetzbaren Offlineprogrammierungsoptionen von FANUC ROBOGUIDE schnell und einfach einrichten und programmieren. Modelle und Spezifikationen für Ihren Bedarf Einachsiger Positionierer in hohler Bauweise Bietet verbesserten Schutz bei Applikationen, in denen offen geführte Kabel ein Problem darstellen können. Zwei Versionen erhältlich mit folgenden Spezifikationen: Nutzlast 1000 kg, Bereich J1 740°, Geschwindigkeit J1 120°/s, Moment J1 1568 Nm, Biegemoment 20.580 Nm, Trägheit J1 461 kgm², Wiederholgenauigkeit 0,05 mm, Gewicht 280 kg Nutzlast 1500 kg, Bereich J1 740°, Geschwindigkeit J1 90°/s, Moment J1 1960 Nm, Biegemoment 20.580 Nm, Trägheit J1 686 kgm², Wiederholgenauigkeit 0,05 mm, Gewicht 280 kg Einachsiger Positionierer in kompakter Bauweise Hohe Geschwindigkeiten und Nutzlasten bei geringem Platzbedarf. Zwei Versionen erhältlich mit folgenden Spezifikationen: Nutzlast 1000 kg, Bereich J1 740°, Geschwindigkeit J1 120°/s, Moment J1 1568 Nm, Biegemoment 7056 Nm, Trägheit J1 461 kgm², Wiederholgenauigkeit 0,05 mm, Gewicht 130 kg Nutzlast 1500 kg, Bereich J1 740°, Geschwindigkeit J1 90°/s, Moment J1 1960 Nm, Biegemoment 7056 Nm, Trägheit J1 686 kgm², Wiederholgenauigkeit 0,05 mm, Gewicht 130 kg Zweiachsiger Schweißpositionierer Für ultimative Flexibilität bis 500 kg: Nutzlast 500 kg, Bereich J1 270°, Bereich J2 480°, Geschwindigkeit J1 120°/s, Geschwindigkeit J2 190°/s, Moment J1 1764 Nm, Moment J2 686 Nm, Trägheit J1 300 kgm², Trägheit J2 300 kgm², Wiederholgenauigkeit 0,05 mm, Gewicht 295 kg Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. Steigern Sie Ihre Produktivität mit iRPickTool! Kontaktieren Sie FANUC noch heute und erfahren Sie, wie das geht.