A sokoldalú CNC-marógép

A ROBODRILL függőleges megmunkálóközpont új generációja páratlan minőséget és pontosságot ígér kiváló teljesítmény mellett. A verhetetlen 0,7 másodperces szerszámcsere és az akár 4 kg tömegű szerszámok kezelésére is alkalmas revolverfej révén az új speciális változatok a leggyorsabb és egyben a legerősebb 5 tengelyű CNC-gépek is a piacon. Minden ROBODRILL függőleges megmunkálóközpont, a speciális és az alapfelszereltségű változat is valódi nagysebességű, sokoldalú gép, amely hihetetlen teljesítményt kínál verhetetlen hatékonyság mellett.

ISMERJE MEG AZ ÖSSZES ROBODRILL-TÍPUST

TÖLTSE LE A KATALÓGUST

Extend your possibilities with FANUC ROBODRILL!

28-tool storage and an extended Y-axis stroke of 500mm

Precision meets efficiency with our 28-station automatic tool-change (ATC) system capacity, ensuring seamless tool changes and reducing downtime. Say goodbye to constant interruptions and hello to uninterrupted productivity with our M and L ADV Plus models.

The longer 500 mm Y-axis stroke for the L model offers enhanced versatility, allowing you to tackle a wider range of machining tasks with ease. Whether you're in aerospace, automotive, medical device manufacturing, or any other industry, this extended stroke empowers you to handle larger workpieces and more complex projects.

A ROBODRILL alapfelszereltségű és speciális változatban is kapható. Méretek: S, M és L.

A ROBODRILL alapfunkciói:

  • merev kialakítás
  • egyszerű használat és karbantartás
  • logikus elrendezésű iHMI kezelőfelület
  • külön karbantartó képernyő
  • egyszerű hibaészlelés
  • 70 bar nyomású, a középponton átfolyó hűtőfolyadékos hűtés
  • szupergyors szerszámcsere
  • hely 21 szerszám részére

A speciális ROBODRILL változatot

csúcsminőségű nagy sebességű forgácsolásra tervezték, és ez a gép jelenti teljesítmény terén kategóriájában a viszonyítási alapot. A legjobbat nyújtja pontosság és ismételhetőség terén, tökéletes a hosszú idejű, teljesen automatizált sorozatgyártásra, és sokoldalú alternatívát jelent a nagyobb gépekhez képest.

Mindennel felszerelve, ami a hatékony, nagy sebességű CNC forgácsoláshoz kell

ROBODRILL függőleges megmunkálóközpont

Az igényeihez illeszkedő függőleges megmunkálóközpont

Akár új rendszer kiépítéséről van szó, akár a gépek számának megváltoztatásáról, a ROBODRILL jellegzetes sokoldalúsága révén pénzt takaríthat meg. A 3, 4 vagy 5 egyszerre működő tengely mellett minden típusban már a tervezésétől fogva minden megvan ahhoz, hogy a megrendelő igényeivel együtt nőhessen.

Sokoldalú 5 tengelyes CNC megmunkálás

A ROBODRILL 5 tengelyű CNC-géppé alakításához pusztán néhány alkatrésszel kell bővítenie a gépet, az 5 tengely egyidejű vezérlését és a CNC-vel kapcsolatos követelményeket (amilyen például az indexelés és az egyidejű megmunkálás) már ismeri a CNC-vezérlő. A pontos 3D forgácsoláshoz csak olyan külön rendelhető kiegészítőkkel kell bővítenie a gépet, mint az előreolvasó adatkészletek, az interpoláció és az intelligens simítási funkció.