All FANUC entities have suspended their shipments to Russia and Belarus, and service and maintenance for our installed products are not provided within those countries.
Automatyzacja zakładów produkujących żywność lub napoje jest łatwiejsza niż mogłoby się wydawać. Automatyzacja w przetwórstwie żywności zapewnia niezmiennie lepszą jakość, skraca czas kompletacji i obsługi oraz zwiększa wydajność poprzez przyspieszenie procesów pakowania. Rezultatem netto są niższe koszty i większa konkurencyjność. Co więcej, inteligentna, specjalistyczna automatyzacja pozwala również elastycznie reagować na dzisiejszą dynamikę konkurencyjnego rynku i stale zmieniające się wymagania przemysłu spożywczego.
Bez względu na to, jaki jest proces produkcyjny w Twojej fabryce, koncentrujemy się na pomocy w znalezieniu najlepszego rozwiązania w celu poprawy wydajności. Dzieląc się naszą wiedzą na temat procesów produkcyjnych i zautomatyzowanych rozwiązań, pokażemy, co jest możliwe i gdzie można wprowadzić ulepszenia.
Bezpieczeństwo żywności jest kluczowe, jeśli chodzi o jej obsługę. Właśnie dlatego firma FANUC zaprojektowała roboty przeznaczone do kontaktu z żywnością, wyposażone w smar spożywczy oraz specjalne wykończenia i funkcje idealne do tych zastosowań. Roboty FANUC przeznaczone do kontaktu z żywnością zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności i mogą wytrzymać częste i rygorystyczne mycie, jednocześnie maksymalizując szybkość i wszechstronność w podstawowym przetwarzaniu żywności. Roboty te mają zasięg od 550 mm do 1853 mm i obejmują zarówno modele o stopniu ochrony IP67, jak i IP69K. Zapoznaj się z naszymi modelami robotów spożywczych poniżej.
Automatyzacja wtórnego przetwarzania i pakowania żywności i napojów pomaga zoptymalizować produkcję poprzez zwiększenie wydajności przy jednoczesnym przezwyciężeniu wyzwań związanych z pracą. Niezależnie od tego, czy chodzi o paletyzację, czy kompletację i pakowanie - FANUC oferuje rozwiązania robotyczne i cobotowe do automatyzacji wielu zadań manualnych, dzięki którym produkcja żywności pozostanie elastyczna i konkurencyjna. Odkryj niektóre z gotowych do zamówienia wariantów z szerokiej gamy rodzin robotów.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.