Najwyższa precyzja i mniejsze koszty w całym łańcuchu wartości
Biorąc pod uwagę jak wielkie znaczenie w branży lotniczej odgrywa bezpieczeństwo, osiągniecie maksymalnej precyzji to sprawa kluczowa dla producentów. Rzecz jasna koszty również odgrywają ważną rolę w określaniu priorytetów na różnych etapach łańcucha wartości. Te dwa czynniki wcale się wzajemnie nie wykluczają. Jako czołowy dostawca rozwiązań automatyzacji przemysłu firma FANUC opiera swoją działalność właśnie na tym założeniu. Tworzymy rozwiązania, które zapewniają maksymalną powtarzalność i precyzję, a jednocześnie obniżają koszty. FANUC oferuje cały zakres rozwiązań, które dokładnie spełniają to założenie — od najbardziej niezawodnych układów CNC o dużej precyzji, zdolnych sterować wysokiej klasy maszynami wieloosiowymi, po centra obróbcze, wycinarki drutowe, maszyny do formowania wtryskowego i lasery. Podobnie w celu usprawnienia procesów wytwórczych, robotów FANUC można używać w całym zakładzie produkcyjnym do wykonywania najbardziej zróżnicowanych zadań. Dzięki wyposażeniu w systemy wizyjne i czujniki mogą one również wykonywać zadania wymagające najwyższej precyzji, zapewniając bardzo duże tempo pracy. Ponadto zaawansowana technologia Power Motion umożliwia sterowanie całymi liniami produkcyjnymi, niezależnie od tego, czy są obrabiane części metalowe, plastikowe czy nawet kompozytowe, takie jak włókno węglowe, prepregi lub inne komponenty żywiczne.
Zapytaj nas już teraz o możliwość automatyzacji Twoich procesów produkcyjnych!