Silniki dopasowane do urządzenia Maksymalna elastyczność i dopasowanie do konkretnego scenariusza produkcji FANUC > FANUC CNC > Systemy napędowe > Silniki Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center CNC Systemy i rozwiązania CNC firmy FANUCWyświetlacz i panel operatoraiHMI — inteligentny interfejs człowiek-maszynaNarzędzie do warsztatowego programowania dialogowegoConnectivityDevelopment SoftwareTechnologia Fine SurfaceInteligentne funkcje kontroli maszynRozwiązania modernizacyjne FANUCSystemy napędowe Wzmacniacze i moduły zasilająceSilniki Symulator CNC Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Niezależnie od wymogu produkcyjnego (silnik synchroniczny lub asynchroniczny) i potrzeb, silniki do wrzecion, serwonapędów i silniki momentowe firmy FANUC wyróżniają się doskonałym momentem obrotowym, przyspieszeniem, precyzją oraz mocą. Serwomotory Serwomotory FANUC z serii Alpha i Silniki te oferują doskonałe wartości przyspieszenia, dlatego nadają się idealnie do dużych maszyn o wysokiej prędkości i precyzji działania, takich jak prasy: wysoka płynność podawania dostępne dwie wersje: F — z magnesem ferrytowym, oraz S — mocny silnik (z magnesem neodymowym) szeroki zakres momentu obrotowego 1–3000 Nm maksymalna prędkość do 8000 obr./min koder o wysokiej rozdzielczości αi (32 000 000/obr.) klasa ochrony IP65, opcjonalnie IP67 Serwomotory FANUC z serii Beta i Zapewniają bardzo dobry stosunek wydajności do kosztu, nadają się doskonale do osi posuwu podstawowych maszyn, pozycjonowania osi i urządzeń peryferyjnych: średnia wielkość bezwładności — szybkie przyspieszenie dostępne dwie wersje: F — z magnesem ferrytowym, oraz S — mocny silnik (z magnesem neodymowym) znamionowy moment obrotowy na wyjściu 0,2–40 Nm równe obroty maksymalna prędkość do 6000 obr./min koder o wysokiej rozdzielczości βi (1000000/obr.) klasa ochrony IP65, opcjonalnie IP67 Silniki liniowe Silniki liniowe serii LiS Bezpośrednie liniowe przeniesienie mocy z prostą budową mechaniczną. wysoka prędkość (4 m/s) i duże przyspieszenie (30 G) poprzez wysoką sztywność długi skok i duża siła z wielogłowicową konfiguracją duża ciągła siła (WC) 100-7000 N poprzez chłodzenie wodne maks. siła 300-17 000 N wysoka precyzja — zastosowanie liniałów o dużej rozdzielczości mechanizm bezobsługowy Silniki momentowe Silniki momentowe FANUC z serii DiS Sprawdzają się idealnie jako wbudowane serwomotory do stołów, głowic rewolwerowych i wysokoprecyzyjnych obrotowych osi w maszynach 5-osiowych: Duży moment obrotowy gwarantowany przez magnesy neodymowe Maksymalny moment obrotowy 35–10 000 Nm, moment obrotowy przy pracy ciągłej 15–4500 Nm Modele wysokoobrotowe (do 2000 obr./min) Niski poziom tętnienia — zoptymalizowana konstrukcja obwodu magnetycznego Bezobsługowy napęd bezpośredni Silniki wrzecionowe Silniki wrzecion serii αil Silniki o dużej mocy do zastosowań z dużym przyspieszeniem. Wyróżniają się wysoką precyzją mechaniczną i niskimi wibracjami (V3) — odpowiednie do wrzecion maszyn o dużej wydajności i rozmiarze. szeroki zakres stałej mocy do dużych prędkości poprzez przełączanie uzwojenia zakres mocy 0,55-150 kW dostępny duży moment obrotowy przy niskiej prędkości wersje specjalne z wydrążonym wałem do chłodziwa lub płynu chłodzącego dostępne wersje silników z układem chłodzenia klasa ochrony IP40, uszczelnienie olejowe IP54, IP65 jako opcja dla niektórych modeli Silniki wrzecion serii βil Kompaktowe silniki o wysokiej mocy/momencie obrotowym i doskonałym stosunku ceny do jakości. wysoka wydajność i niskie wydzielanie ciepła moc wyjściowa 3,7-15 kW odpowiednie do małych i średnich maszyn, takich jak kompaktowe tokarki klasa ochrony IP40, uszczelnienie olejowe IP54 Asynchroniczne wbudowane silniki wrzecion Asynchroniczne wbudowane silniki wrzecion serii BiI Kompaktowe wbudowane silniki do niewielkich rozmiarów maszyn o wysokiej prędkości i wydajności idealnie dostosowane do budowy maszyn mechanicznych. duży moment obrotowy przy niskich obrotach — duża moc przy wysokich obrotach zakres mocy 0,75-50 kW większy moment obrotowy i większa moc uzyskana poprzez wydajne promieniowanie cieplne stojana forma z żywicy (opcja) lub rotor z prętem miedzianym (niektóre modele) maksymalna prędkość obrotowa do 70 000 obr./min Synchroniczne wbudowane silniki wrzecion Asynchroniczne wbudowane silniki wrzecion serii BiS Kompaktowe wbudowane silniki o wysokim momencie obrotowym do twardych materiałów (np. tytanu) i trudnych procesów cięcia. duży moment obrotowy przy niskich obrotach — wytrzymała budowa wirnika z magnesami neodymowymi stosunek mocy 11-80 kW niskie wahania momentu obrotowego — optymalna konstrukcja obwodu magnetycznego większy moment obrotowy i wysoka moc uzyskana poprzez wydajne promieniowanie cieplne formy stojana z żywicy. odpowiednie do tokarek i wycinarek do kół zębatych prędkość maksymalna — 33 000 obr./min