Modele ROBOCUT Hardware and Software FANUC > ROBOCUT > ROBOCUT accessories Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Seria dedykowanych modeli wycinarek drutowych ROBOCUT W zależności od wymaganego przesuwu osi, możesz wybrać jeden z renomowanych modeli z serii α-CiC lub α-CiB firmy FANUC, aby uzyskać szybką i bardzo dokładną obróbkę elektroerozyjną. Aby korzystać z powtarzalnego cięcia w szerokiej gamie zastosowań, warto wybrać modele z serii α-C400iC, α-C600iC lub z wcześniejszej serii α-C800iB. Standardowe funkcje/akcesoria Zdalny monitoring dzięki ROBOCUT-LINKi Wyposażone w nowy interfejs graficzny, Linki to zaktualizowane narzędzie do zarządzania informacjami dotyczącymi produkcji i jakości, umożliwiające zdalne monitorowanie do 32 maszyn ROBOCUT w czasie rzeczywistym. Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne, umożliwia dostęp do funkcji związanych z konserwacją prewencyjną, częściami eksploatacyjnymi oraz naprawą. Wyjątkowe korzyści dzięki wysokowydajnemu generatorowi impulsów FANUC i-Pulse Wysokowydajny generator impulsów FANUC i-Pulse optymalizuje procesy cięcia za pomocą drutu w wielu różnych zadaniach poprzez automatyczne wybieranie odpowiedniej technologii obróbki. W ten sposób zwiększa precyzję w newralgicznych obszarach, maksymalizuje prędkość cięcia przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka zerwania drutu oraz zapewnia najwyższą jakość wykończenia powierzchni. Funkcja Regular Services dla konserwacji zapobiegawczej Intuicyjny interfejs wizualny FANUC 31i-WB CNC umożliwia szybszy powrót maszyny do pracy po serwisowaniu. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania identyfikuje błędy jeszcze zanim wystąpią, zapewniając maksymalną precyzję i wysokie standardy jakości. Funkcja AWF Diagnose Statystyczne narzędzie diagnostyczne służące do monitorowania niezawodności i skuteczności głównych funkcji AWF (przewlekanie drutu i cięcie) oraz badania przyczyn zerwania drutu podczas obróbki skrawaniem. Wszystkie zdarzenia są zapisywane i przedstawiane w formie histogramów (częstotliwość zdarzeń w poszczególnych położeniach drutu). Narzędzie do konserwacji Bardzo prosta i bardzo przydatna funkcja, umożliwiająca wyszukiwanie numerów najczęściej spotykanych części zamiennych. Opcjonalne funkcje/akcesoria Przyjazne programowanie ROBOCUT CAMi System ROBOCUT CAMi sprawia, że programowanie obróbki walcowej, stożkowej i czteroosiowej staje się niezwykle łatwe. Oprogramowanie CAMi może być wyświetlane bezpośrednio na ekranie CNC za pomocą funkcji zdalnego pulpitu. CAMi obsługuje wiele języków i opcji importowania danych 2D oraz 3D, takich jak pliki DXF, IGES i STEP. Funkcja automatycznego obracania 3D Aby zapewnić szybsze i bezbłędne konfigurowanie, oprogramowanie FANUC Auto 3D mierzy stopień nachylenia i obrót obrabianego przedmiotu za pomocą sondy pomiarowej, po czym automatycznie kompensuje zaprogramowaną płaszczyznę i ruch wzdłuż każdej osi. Nie trzeba stosować żadnego dodatkowego urządzenia do pomiarów 3D ani serwera. Praca z 6 lub 7 osią całkowicie zintegrowana w CNC Te osie nie wymagają żadnego zewnętrznego sterowania, ponieważ są programowane bezpośrednio z układu sterowania CNC maszyny ROBOCUT. Są ekonomiczne i łatwe w obsłudze, zapewniają płynną komunikację, niezawodność i lepszą produktywność. Stół FANUC CCR ROBOCUT dostępny jest z obrotowym stołem CCR. Ten lekki, uniwersalny stół obrotowy wyposażony jest w szklaną wagę o wysokiej rozdzielczości i zapewnia optymalny posuw między osiami U i V dla maksymalnej koncentryczności. Łatwe programowanie narzędzi PCD i obróbki 5-osiowej Opracowane przez współpracującą z FANUC firmę GTR oprogramowanie ProfDia© pozwala łatwo konfigurować programy obróbki 5-osiowej i zadania cięcia narzędziem PCD. Od zdefiniowania konturu do wprowadzania ustawień narzędzi ruchomych i nieruchomych całe programowanie składa się tylko z kilku kroków. Oprócz tego oprogramowanie ProfDia© automatycznie oblicza ścieżkę wycinania drutowego i wysyła wyniki prosto do maszyny, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie przecinania. Oszczędzaj czas przy konfiguracji programów obróbki 5-osiowej i ułatwiaj cięcie za pomocą narzędzia PCD dzięki oprogramowaniu ProfDia© firmy GTR. Funkcja mikrowykończeń Generator mikrowykończeń firmy FANUC pozwala nie tylko uzyskać nadzwyczaj gładkie, lustrzane powierzchnie, ale też zapewnia maksymalną dokładność i wydajne cięcie. Cienki drut Technologia cienkiego drutu FANUC umożliwia cięcie drutami w zakresie średnic od 0,05 do 0.07 mm, aby uzyskać bardzo dokładną obróbkę. Ta opcja jest dostępna w maszynach ROBOCUT serii α-C400iC, ma funkcję bezpiecznego dla procesu przewlekania i jest idealna do zastosowań mikroobróbki. Więcej opcji i funkcji dostępnych na żądanie Wycinarka drutowa Sonda dotykowa Renishaw Automatyczne drzwi przednie/boczne System automatycznego smarowania Opcjonalna lampka ostrzegawcza Liniowe urządzenie kodujące Automatyczny, 30 kg podajnik drutu Funkcja interfejsu kodu maszynowego Funkcja osi Z400 do grubych detali Gwinciarka o kącie 45° do detali stożkowych/walcowych Funkcja automatycznego pomiaru i pozycjonowania Duży zakres kompensacji wymiarów stołu Funkcja cięcia klinowego