FANUC > Roboty > Akcesoria do robotów > Ruch > Pozycjonery Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Roboty Wyszukiwarka robotówRange overviewAkcesoria do robotów Kontroler R-30iB PlusRuch Pozycjonery WizjaROBOGUIDEFunkcja ręcznego prowadzeniaCRX Partner EquipmentBezpieczeństwo Pakiet edukacyjnyKontroler J-30iB Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Pozycjonery FANUC Servo Większe moc to nowe możliwości Pozycjonery FANUC Servo dają nowe możliwości i zwiększają wydajność pracy robotów FANUC. W zależności od modelu pozycjonery mogą udźwignąć ciężar do 1500 kg, zachowując przy tym różny stopień szybkości i elastyczności. Zwiększ konkurencyjność i wydajność, korzystając z funkcji pozycjonerów FANUC Servo, które tak, jak spawanie łukowe, wymagają niezwykłej precyzji i szybkości. Łatwe programowanie Liczne zastosowania pozycjonerów FANUC Servo pozwalają zwiększyć elastyczność. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu FANUC i łatwym w użyciu opcjom FANUC Roboguide konfigurowanie pozycjonerów i programowanie jest niezwykle proste. Modele i specyfikacje spełniające konkretne potrzeby 1-osiowy pozycjoner przelotowy Lepsza ochrona kabla w zastosowaniach, w których zaczepienie może być problemem. Dostępne dwie wersje o następujących danych technicznych: Dopuszczalne obciążenie 1000 kg, zakres osi J1 740°, prędkość osi J1 120°/s, moment osi J1 1568 Nm, moment zginający 20580 Nm, bezwładność osi J1 461 kgm², powtarzalność 0,05 mm, masa 280 kg. Dopuszczalne obciążenie 1500 kg, zakres osi J1 740°, prędkość osi J1 90°/s, moment osi J1 1960 Nm, moment zginający 20580 Nm, bezwładność osi J1 686 kgm², powtarzalność 0,05 mm, masa 280 kg. 1-osiowy pozycjoner kompaktowy Duża prędkość i obsługa dużych obciążeń przez urządzenie o małych rozmiarach. Dostępne dwie wersje o następujących danych technicznych: Dopuszczalne obciążenie 1000 kg, zakres osi J1 740°, prędkość osi J1 120°/s, moment osi J1 1568 Nm, moment zginający 7056 Nm, bezwładność osi J1 461 kgm², powtarzalność 0,05 mm, masa 130 kg. Dopuszczalne obciążenie 1500 kg, zakres osi J1 740°, prędkość osi J1 90°/s, moment osi J1 1960 Nm, moment zginający 7056 Nm, bezwładność osi J1 686 kgm², powtarzalność 0,05 mm, masa 130 kg. 2-osiowy pozycjoner do spawania łukowego Najwyższa jakość przy pracy z obciążeniem do 500 kg. Dopuszczalne obciążenie 500 kg, zakres osi J1 270°, zakres osi J2 480°, prędkość osi J1 120°/s, prędkość osi J2 190°/s, moment osi J1 1764 Nm, moment osi J2 686 Nm, bezwładność osi J1 300 kgm², bezwładność osi J2 300 kgm², powtarzalność 0,05 mm, masa 295 kg. Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. Narzędzie iRPickTool pozwala zwiększyć produktywność. Skontaktuj się już teraz z firmą FANUC i umów się na prezentację, dzięki której, dowiesz się, jak to osiągnąć.