FANUC > Roboty > Wyszukiwarka robotów > Spawanie łukowe > ARC Mate 50iD Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Roboty Wyszukiwarka robotów LR MateLR-10 Spawanie łukowe ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Roboty współpracująceRoboty DeltaSCARA RobotsRoboty lakierniczeM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAkcesoria do robotówPakiet edukacyjnyKontroler J-30iB Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot do spawania łukowego Ta 6-osiowa wersja standardowa najnowszej generacji modelu ARC Mate 50 to wytrzymałe, uniwersalne urządzenie utrzymujące wysokie standardy jakości w najtrudniejszych warunkach pracy. LICZBA OSI 6 ZASIĘG 717 mm DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 7 kg Pobierz dane techniczne Główne zalety Wysoka jakość zgrzewania przy małych wymaganiach Ten model jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu łatwo go zintegrować w instalacjach spawalniczych niewymagających długiego zasięgu i obsługujących małe dopuszczalne obciążenia. Standardowa ochrona IP67 Nadgarstek o wytrzymałej budowie i stopniu ochrony IP67 działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych środowiskach produkcyjnych. Idealne rozwiązanie w przypadku środowisk wilgotnych lub zapylonych — odporność na mycie pod ciśnieniem. Duża przepustowość Idealne rozwiązanie dla aplikacji spawalniczych, gdzie każdy skrawek przestrzeni jest cenny, a wysoka przepustowość obowiązkowa. Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC elastyczniejszy wygląd nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI przewodniki konfiguracji programowania zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność Dowiedz się więcej na temat sterownika robota Nieskończone możliwości Dostosowane do Państwa potrzeb akcesoria FANUC i opcje oprogramowania, takie jak SpotTool, iRVision lub Dual Check Safety (DCS) zapewnią Państwu wydobyć nawet więcej z Waszego przemysłowego robota. Uczyńcie Państwo swojego robota jeszcze inteligentniejszym i zdolnym do kontrolowanej produktywności dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii nauki kontroli drgań. Wygoda Większa wygoda z konsolą iPendant touch Inteligencja Odkryj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC Interfejs Poznaj nową generację zaawansowanej technologii ze sterownikiem FANUC R-30iB Plus. Ruch Poznaj nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch Bezpieczeństwo Inteligentne funkcje bezpieczeństwa pozwalają oszczędzić przestrzeń i pieniądze Akcesoria do robotów Nieskończone możliwości Najlepsze dopuszczalne obciążenie w tej klasie — 7 kg Powtarzalność na najwyższym poziomie ± 0,018 mm Opcjonalna ochrona IP69K Opcjonalna ochrona IP69K zwiększa możliwości robota, gdyż czyni go wytrzymałym na czyszczenie parą pod dużym ciśnieniem. Znajdź sterownik odpowiedni do swoich potrzeb Nasza oferta obejmuje różne obudowy do naszych uniwersalnych kontrolerów robotów. Można łatwo dobrać taką, która najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom.
Wysoka jakość zgrzewania przy małych wymaganiach Ten model jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu łatwo go zintegrować w instalacjach spawalniczych niewymagających długiego zasięgu i obsługujących małe dopuszczalne obciążenia.
Standardowa ochrona IP67 Nadgarstek o wytrzymałej budowie i stopniu ochrony IP67 działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych środowiskach produkcyjnych. Idealne rozwiązanie w przypadku środowisk wilgotnych lub zapylonych — odporność na mycie pod ciśnieniem.
Duża przepustowość Idealne rozwiązanie dla aplikacji spawalniczych, gdzie każdy skrawek przestrzeni jest cenny, a wysoka przepustowość obowiązkowa.
Najlepsze dopuszczalne obciążenie w tej klasie — 7 kg Powtarzalność na najwyższym poziomie ± 0,018 mm
Opcjonalna ochrona IP69K Opcjonalna ochrona IP69K zwiększa możliwości robota, gdyż czyni go wytrzymałym na czyszczenie parą pod dużym ciśnieniem.
Znajdź sterownik odpowiedni do swoich potrzeb Nasza oferta obejmuje różne obudowy do naszych uniwersalnych kontrolerów robotów. Można łatwo dobrać taką, która najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom.