M-710𝑖C/50

Der M-710𝑖C/50 ist ein Standard-Mehrzweckroboter mit 50 kg Traglast, der für Stärke und Vielseitigkeit steht. Dieses robuste 6-Achsen-Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenk, einen starren Arm und ein kompaktes Design aus. Er ist für hohe Achsgeschwindigkeiten und eine bemerkenswerte 6-Achsen-Vielseitigkeit ausgelegt und damit ideal für die Handhabung anspruchsvoller Traglasten. Der M-710𝑖C/50 eignet sich hervorragend für die Maschinenbedienung, das Schleifen, Polieren, Entgraten, Wasserstrahlschneiden und Waschen. Die großen zulässigen Achsenträgheiten, der große Betriebsbereich und die beachtliche Traglast von 50 kg gewährleisten Spitzenleistungen in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen.
Robot Payload
50 kg
Robot Reach
2050 mm
Axes
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP54/IP67
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
Angle
Yes
General attributes
Robot Payload
50 kg
Robot Reach
2050 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automation is the Best Medicine at DEMO

A key player in the pharmaceutical industry, significantly improved its production capabilities with FANUC's automated solutions. By integrating FANUC robots, DEMO optimised the filling, packaging, and labeling processes, resulting in enhanced efficiency, accuracy, and overall productivity in their operations.