Korte cyclustijden, consistente kwaliteit van onderdelen

FANUC ROBOSHOT gebruikt de geavanceerde CNC-precisietechnologie voor draaien en frezen en past deze toe op elektrisch spuitgieten. De resultaten zijn een grotere versnelling, ultieme bewegingsprecisie en zeer korte cyclustijden om grote hoeveelheden onderdelen met een consistente hoge kwaliteit te produceren.

Download de brochure


Geavanceerde snijrandtechnologie

Ongeëvenaarde CNC-betrouwbaarheid

De kern van de FANUC Roboshot is de meest betrouwbare CNC-besturing ter wereld. Deze gebruiksvriendelijke besturing is uitgerust met alle standaardinterfaces en talloze handige extra functies, die snelle verwerkingstijden en onderdelen met een consistente kwaliteit leveren.
Naar FANUC CNC-SYSTEMEN

Hebt u vragen? We zullen die met alle plezier beantwoorden. Neem contact op met een deskundige op het gebied van spuitgieten zodat wij uw productiviteit kunnen verbeteren.
CONTACT

Intelligente functies voor superieure productkwaliteit

  • Unieke processturing en slijtagebewaking
  • Constant onderdelengewicht en minder decompressie vereist
  • Geoptimaliseerde klemkracht en minder onderdeeldefecten
  • Gevoelige voorinjectie met CNC
Lees meer over intelligente Roboshot-functies

Eén machine voor al uw eisen op het gebied van spuitgieten

Als u denkt dat u voor verschillende toepassingen met verschillende machines moet werken, hebt u het mis! FANUC ROBOSHOT is uiterst flexibel en combineert zeer sterke uitvoeringskrachten met een unieke, door CNC geregelde, precisie. Daarmee is de FANUC Roboshot de ideale machine om diverse geavanceerde spuitgiettoepassingen uit te voeren.

Keramisch spuitgieten (CIM):

de oplossing voor het produceren van grote hoeveelheden onderdelen zoals turbochargerrotors en druklagers die te kostbaar zijn om machinaal te vervaardigen




Hoge precisie-gieten:

voor veeleisende medische, optische en andere hogeprecisietoepassingen

Hogedrukgieten:

voor onderdelen als batterijbehuizingen waarbij voor de productie veel kracht moet worden uitgeoefend

Spuitgieten met hoge nauwkeurigheid:

micro-spuitgieten tot < 1 mm

Metaalspuitgieten (MIM):

de voordeligste manier om nauwkeurig kleine onderdelen met een lastige vorm te maken, zoals schroeven

"ROBOSHOT heeft zijn waarde bewezen voor diverse toepassingen op het gebied van spuitgieten. Vergeleken met standaard niet-CNC-systemen levert het elektrische CNC-injectiesysteem een uitstekende nauwkeurigheid. Het systeem is ook ongelooflijk betrouwbaar. We schatten onze “cost of ownership” ruim onder de 1000€ per jaar", op basis van een levensduur van 15 jaar.

Perfect beladen en ontladen

Met de gemeenschappelijke interfaces tussen FANUC ROBOSHOT en FANUC industriële robots kunt u zelf ook heel eenvoudig uw eigen uiterst productieve ROBOSHOT-cellen maken.
Lees meer over beladingsoplossingen van FANUC.

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op