Навигация

Лек и силен робот с голям обсег и компактни размери

"Серията LR‐10 е с напълно затворена конструкция от клас IP67. С лек и много компактен дизайн тези роботи са идеални за използване в ограничени работни пространства. Серията LR-10 е подходяща за всички видове приложения за манипулиране на материали, като например товарене/разтоварване директно в металообработваща машина или високоскоростно вземане и опаковане директно върху конвейерна лента в логистичната индустрия.

Благодарение на мощната ръка LR-10 е идеален за прецизно и сложно сглобяване във всички 6 степени на свобода в приложения, които включват сглобяване на акумулаторни батерии, соларни панели и много други видове механично сглобяване. Благодарение на отличното съотношение между собствено тегло и товароносимост и дългия обсег серията LR-10 е подходяща за монтаж върху AGVs. Може да бъде конфигуриран със сензори за машинно зрение и широка гама от интелигентни функции, които допринасят за повишаване на гъвкавостта."

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

1101 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

10 кг

Акценти

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС