Навигация

DR-3iB/6 STAINLESS

FANUC's first all stainless steel delta robot

The new DR-3iB/6 STAINLESS is FANUC’s first stainless steel delta robot designed to help customers maximise efficiency in picking and packing applications, specifically of food, pharmaceutical and cosmetics products. The robot is rated IP69K, featuring a fully enclosed stainless steel body that is resistant to the chemicals and high pressure/temperatures required in strict wash-down environments typical of food, cosmetics and pharmaceutical industries.

AXIS ROBOT

4

REACH

1200 mm

LOAD CAPACITY

6 kg

Download flyer

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС