Навигация

CRX-10iA/L

Лек и лесен за програмиране

С тегло от само 39 килограма, рамото на блестящия бял робот с гладък дизайн може да изпълнява високофункционално движение със завъртане, за да вземе една част от масата пред себе си и да я постави върху масата зад себе си с едно единствено, плавно движение.

Робот CRX-10iA/L има висока защита срещу прах или течове на масло, характерни за промишлените среди, и напълно отговаря на изискванията на стандарт за безопасност ISO 10218-1. Благодарение на изключително ниското си тегло, роботът CRX може лесно да се инсталира в широка гама от приложения като например automated guided vehicles (AGV). 

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

1418 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

10 kg

Изтегляне на спецификации

Акценти

Колаборативният робот за хранително-вкусовата промишленост

Серията FANUC CRX е оптимално решение и за хранително-вкусовата промишленост. Роботите CRX-10iA и CRX-10iA/L могат да бъдат оборудвани със смазка за ХВП - NSF-H1, бяла епоксидна боя и покритие, устойчиво на ръжда и химикали. Това ги прави идеален избор за приложения в хранително-вкусовата промишленост.

Партньорско оборудване CRX

Интерфейсът на серията FANUC CRX позволява лесно свързване на периферни устройства, като например хващач, зрение и много други. Той също така предлага лесно инсталиране на plugin софтуер специално за периферни устройства, което позволява бърз старт.

Открийте повече

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

Свържете се с нас