Навигация

R-2000iD/100FH

Куха конструкция на робота, съчетана с висока производителност

С товароносимост от 100 кг този модел е оптимално решение за манипулиране на всякакви тежки товари в почти всички приложения. Кухата конструкцията на робота позволява лесно прекарване нa кабели и периферия през робота. Зоната за монтаж е с 23% по-малка в сравнение с моделите R-2000iC. Компактната му форма и дизайн правят интегрирането много лесно и улесняват офлайн симулациите. 

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

2605 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

100 кг

Изтегляне на листовка

Акценти

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари