M-3𝑖A/12H

Der M-3𝑖A/12H ist ein Delta-Roboter, der für Präzision bei Anwendungen mit mittlerer bis hoher Traglast entwickelt wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch sein Hochgeschwindigkeits-Handgelenk aus, das eine verbesserte Betriebseffizienz bietet. Ein wesentliches Merkmal ist der integrierte Kabelschutz, der durch die Verlegung von Leitungen durch das hohle Handgelenk des Roboters erreicht wird. Diese durchdachte Konstruktion minimiert das Risiko, sich zu verheddern, wodurch sich der M-3𝑖A/12H besonders gut für Umgebungen eignet, in denen Platz und Bewegung kritische Faktoren sind.
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
3

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Mounting Position
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
3

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Baureihe M-3

Entdecken Sie die Serie M-3, die speziell für die Hochgeschwindigkeitshandhabung und -entnahme von Kleinteilen entwickelt wurde.

Inspiriert werden