M-3𝑖A/6S

Der M-3𝑖A/6S ist ein Delta-Roboter, der für seine Effizienz bei Hochgeschwindigkeitskommissioniervorgängen bekannt ist. Ausgestattet mit leistungsstarken Servomotoren, erreicht er eine schnelle Beschleunigung und bemerkenswert kurze Zykluszeiten, ideal für dynamische Produktionsumgebungen. Dieses Modell verfügt über vier Achsen und ein einachsiges Hochgeschwindigkeits-Handgelenk, was seine Geschicklichkeit und Präzision erhöht. Seine große Reichweite eignet sich perfekt für Kommissionieraufgaben über mehrere Förderbänder hinweg und macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Rationalisierung Ihrer automatisierten Prozesse.
Robot Payload
6 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Mounting Position
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
6 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
4

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Baureihe M-3

Entdecken Sie die Serie M-3, die speziell für die Hochgeschwindigkeitshandhabung und -entnahme von Kleinteilen entwickelt wurde.

Inspiriert werden