FANUC Verstärker und Stromversorgungsmodule Energieeffizient und kostensparend FANUC > FANUC CNC > Antriebssysteme > Verstärker und Stromversorgungsmodule Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC-Systeme und -LösungenDisplay and operator paneliHMI - Intelligente Mensch-Maschine-SchnittstelleProgrammier-Software für Dialoge zur AuftragsfertigungConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlFANUC NachrüstlösungenAntriebssysteme Verstärker und StromversorgungsmoduleMotoren CNC Simulator Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Verstärker von FANUC erfüllen höchste Ansprüche – sie verbinden hohe Leistung und Energieeffizienz mit weltberühmter FANUC Zuverlässigkeit. Verstärker FANUC Verstärker ALPHA i-Serie Diese energieeffiziente Lösung verfügt über eine Regenerationsfunktion für die Energiequelle und Bauelemente mit geringer Verlustleistung. Basierend auf einer modularen Struktur mit αiPS (Stromversorgung), αiSP (Spindel Amplifier) und αiSV (Servo Amplifier) verfügen diese Modelle über eine integrierte Erkennung von Leckströmen und die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ im Servo und Spindle Amplifier. Die Wartung ist einfach. Für den Austausch der Platine und des Lüfters ist keine Demontage erforderlich. Hauptmerkmale modularer Aufbau mit αiPS (Stromversorgung), αiSP (Spindelverstärker) und αiSV (Servoverstärker) kompakte Verstärkereinheit für 1 Spindel & 3 Achsen eingebaute Leckageerkennungsfunktion Sichere Funktion zum Abschalten des Drehmoments im Servo- und Spindelverstärker schnelle Wartung durch Platinen- und Lüftertausch ohne Demontage 75/100kW Spindelverstärker (400V) mit hocheffizienter SIC-Leistungsschaltung (Siliziumkarbid) verfügbar Diverse Stromversorgungsmodule αiPSs mit sinusförmigem Eingang – stabilisierter Zwischenkreis SSM-Module zum Spannungsschutz von Spindel- und Servoverstärker FANUC Verstärker Beta i -Serie Die kosteneffiziente Lösung mit integrierter Stromversorgung. Diese Reihe verfügt über einen Servo Amplifier für bis zu zwei Achsen oder eine kompakte Spindel plus Servo Amplifier für eine Spindel und bis zu drei Servoachsen. Dank der geringen Verlustleistung verfügen die Verstärker auch über die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO). Die Wartung ist einfach. Für den Austausch der Platine und des Lüfters ist keine Demontage erforderlich. Es gibt einen Servo Amplifier für Hilfsachsen. Und die βiSVSP-/βiSVSPc-Modelle sind eine äußerst kostengünstige Lösung für kleine und mittelgroße kompakte Drehmaschinen. Hauptmerkmale Servoverstärker für maximal 2 Achsen kompakte Spindel plus Servoverstärkermodule für 1 Spindel und maximal 3 Servoachsen Netzteile mit geringem Verlust Funktion „sicher abgeschaltetes Moment“ schnelle Wartung durch Austausch von Platine und Lüfter ohne Demontage Servoverstärker geeignet für Hilfsachsen βiSVSP-B / βiSVSPc-B insbesondere für wirtschaftliche kleine/mittelgroße kompakte Drehmaschinen