Amplificatori e moduli di alimentazione FANUC Efficienza energetica e convenienza FANUC > FANUC CNC > Servomotori > Amplificatori e moduli di alimentazione Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsTipo di display e pannelli operatoreiHMI: interfaccia uomo-macchina intelligenteDialog Programming software per aziendeConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluzioni FANUC per il retrofitServomotori Amplificatori e moduli di alimentazioneMotori CNC Simulatore Naviga Language selection follow us Sitemap Print Efficienti dal punto di vista energetico e progettati per supportare anche le più avanzate esigenze di lavorazione meccanica, gli amplificatori FANUC sono caratterizzati da prestazioni elevate e dall'elevata affidabilità FANUC. Amplificatori Serie di amplificatori ALPHA i di FANUC Con la rigenerazione in rete, elevati rendimenti e basse perdite i nostri azionamenti assicurano una soluzione ad alta efficienza energetica. Realizzati utilizzando una struttura modulare con αiPS (alimentatore), αiSP (amplificatore per mandrino) e αiSV (servoamplificatore), questi modelli sono dotati di funzionalità di rilevamento perdite integrata e di una funzione di interruzione sicura della coppia nel servoamplificatore e nell'amplificatore per mandrino. Manutenzione semplice. La sostituzione della scheda elettronica e della ventola non richiede il disassemblaggio. Funzionalità principali struttura modulare con αiPS (alimentatore), αiSP (amplificatore del mandrino) e αiSV (amplificatore del servomotore) unità di amplificazione compatta per 1 mandrino e 3 assi funzione di rilevamento delle perdite integrata funzione di disattivazione sicura della coppia del servomotore e dell'amplificatore del mandrino manutenzione rapida tramite circuito stampato e sostituzione della ventola senza smontaggio amplificatore del mandrino 75 / 100 kW (400 V) con circuito di alimentazione al SIC (carburo di silicio) ad alta efficienza diversi moduli di alimentazione αiPSs con ingresso sinusoidale, collegamento CC stabilizzato moduli SSM per la protezione della tensione dell'amplificatore del mandrino e del servomotore Serie di amplificatori Beta i FANUC Soluzione conveniente con alimentatore integrato. Questa gamma è dotata di servoamplificatore per modelli fino a due assi o di mandrino compatto con unità servoamplificatore per un mandrino e modelli fino a tre assi. Grazie a una gestione energetica ottimizzata, gli amplificatori di tale serie sono dotati anche di funzionalità safe-torque off. La manutenzione è semplice e la sostituzione della scheda elettronica e della ventola non richiede il disassemblaggio. È presente un servoamplificatore adatto agli assi ausiliari e i modelli βiSVSP / βiSVSPc rappresentano una scelta molto conveniente per torni compatti di piccole e medie dimensioni. Funzionalità principali Amplificatore del servomotore per un massimo di 2 assi Amplificatore compatto per 1 mandrino e un massimo di 3 assi Dispositivi a bassa perdita di potenza Funzione di disattivazione sicura della coppia Manutenzione rapida tramite circuito stampato e sostituzione della ventola senza smontaggio Amplificatore del servomotore adatto agli assi ausiliari βiSVSP/βiSVSPc per torni o fresatrici economiche di piccole/medie dimensioni