Standard-Displays sind Geräte mit LCD-Monitor, die für FANUC CNC-Anlagen eingerichtet werden. Sie zeigen dem Maschinenbediener CNC-Bildschirme an. Standard-Displays sind als zwei verschiedene Typen erhältlich:
Steuereinheit mit montiertem LC-Display, wobei die CNC-Einheit an der Rückseite der Display-Einheit angebracht ist. Diese wirtschaftliche Lösung spart Platz und verringert die Kosten.
Display-Einheit für eine eigenständige Steuereinheit, wobei die Display-Einheit über ein optisches Glasfaserkabel mit der eigenständigen CNC-Einheit verbunden ist. Diese vielseitige Lösung fasst Geräte im Schaltschrank so weit wie möglich zusammen, wodurch die Kühlung vereinfacht und eine robuste EMC-Lösung bereitgestellt wird.
Standard-Displays von FANUC beinhalten je nach Bildschirmgröße horizontale und vertikale Softkeys. Sie sind auch als optionales Touchfeld erhältlich. Beim resistiven Single-Point-Touchfeld kann das Display selbst mit Handschuhen bedient werden. Eine Speicherkartenschnittstelle und ein USB-Anschluss stehen zur Datenübertragung zur Verfügung, z. B. für die Eingabe von Teileprogrammen.
Viele Standard-Displays können mit einer optionalen PC-Funktion aufgerüstet werden. Mit der integrierten PC-Technologie und dem Windows Embedded Compact-Betriebssystem können Sie auf wirtschaftliche Weise benutzerdefinierte Software-Anwendungen integrieren. Bei anspruchsvollen High-End-Software-Anwendungen wird die Verwendung von PANEL i oder PANEL iH Pro empfohlen.
Standard-Displays sind in Größen von 8,4" bis 19" erhältlich, wodurch das vollständige Sortiment von kompakten Lösungen für wirtschaftliche Maschinen bis hin zu Großbildschirmen für hervorragende Bedienbarkeit abgedeckt wird.