Flexible Bearbeitungsmöglichkeiten

Ganz gleich, ob Standard- oder Advanced-Version – Die FANUC ROBODRILL wird mit kurzem, normalem und langem Bett angeboten und bietet höchste Flexibilität über eine große Bandbreite von Zerspanungsapplikationen. Daher eignet sie sich für die Großserienfertigung ebenso wie für die Herstellung geringer Stückzahlen, beispielsweise im Formen- und Werkzeugbau. Die ROBODRILL kombiniert höchste Präzision und steife Konstruktion mit enormer Flexibilität – das vertikale Bearbeitungszentrum arbeitet stets absolut präzise, produktiv und zuverlässig.

Standard-Version

Die Standard-Version ROBODRILL α-DiB Plus ist ein schneller, leistungsstarker Alleskönner. Und mit einer Reihe verschiedener Spindeloptionen die perfekte Wahl für alle Standardapplikationen. Ihre hohe Wiederholgenauigkeit macht sie ideal für das Hochgeschwindigkeitsfräsen, -bohren und  -gewindebohren in nahezu allen Bereichen der zerspanenden Industrie.
 

Vorteile der Standard-Version:

  • steife Konstruktion und robuster Kreuztisch
  • einfache Wartung durch direkten Zugang zu allen Komponenten
  • einfacher Betrieb durch schnell und intuitiv einstellbare Optionen
  • neues iHMI mit hoher Benutzerfreundlichkeit und vollständiger Wartungsplanung
  • spezieller Wartungsbildschirm mit einfachen Anweisungen, um z. B. Nullpunkte schnell wiederherzustellen, wenn sie durch falsche Eingaben verloren gegangen sind
  • frühzeitige Problemerkennung für verbesserte Qualitätssicherung durch integriertes Frühwarnsystem
  • mit bis zu 70 Bar innerer Kühlmittelzufuhr für verbesserte Spanabfuhr bei Tieflochbohren und für das Bohren von kleinen Durchmessern
  • höchste Flexibilität durch eine große Bandbreite anpassbarer Komponenten – einschließlich verschiedener Dreh- und Schwenktische

Advanced-Version

Die für Spitzenleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung konstruierten ROBODRILL α-DiB5 Advanced-Versionen setzen völlig neue Maßstäbe: Durch ihre hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit sind sie perfekt für lange und vollautomatisierte Produktionsläufe geeignet – und  dank ihrer Flexibilität auch eine hervorragende Alternative zu größeren Maschinen. 

Zusätzliche Vorteile der Advanced-Version:

  • extrem schneller Werkzeugwechsel in 0,7 Sekunden für kürzere Zykluszeiten
  • 4-kg-Werkzeughandhabungsfähigkeit für mehrstufige Werkzeuge
  • 400 mm Z-Achsen Verfahrweg für größere Teile und weniger Störungen zwischen Werkzeug und Werkstück.

Größere Teile

Der erweiterte 500 mm Y-Achsen-Hub bietet bei vielen Anwendungen neue Bearbeitungsmöglichkeiten für Ihr Projekt.

α D21SiB5 Plus/ α D21SiB5ADV Plus

Maximale Bearbeitungsleistung für kleine Teile

Ideal für die Präzisionsfertigung auf kleinstem Raum – dieses Modell ist eine praktische Bearbeitungslösung für die Fertigung von Uhren, Schmuck, Biotechnologie und Elektronikbauteile. Ausgestattet mit kurzem Bett, mehrteiligem Spannsystem und Multiwerkzeugspindel.

DATENBLATT DER STANDARD-VERSION HERUNTERLADEN

Erweitertes Datenblatt herunterladen

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α-D21LiB5 Plus / α-D21LiB5ADV Plus

Maximale Flexibilität für verschiedenste Bearbeitungsaufgaben:

Als größte ROBODRILL der Serie bietet dieses Modell sämtliche Vorteile der kleineren Maschinen – aber mit erweiterten Spannmöglichkeiten. Ideal für größere Bauteile, wie zum Beispiel in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

DATENBLATT DER STANDARD-VERSION HERUNTERLADEN 

Erweitertes Datenblatt herunterladen 

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500 – auf Spitzenleistungen getrimmt.

Sehr vielseitig und besonders gut für große Teile wie etwa EV-Teile geeignet, dank größerem Y-Achsen-Hub (500 mm) und Tisch. Schnelleres Bohren und Gewindebohren mit rapider Z-Achsen-Beschleunigung (2.2.G) und Verfahrgeschwindigkeit (60 m/min). Tragfähigkeit für 28 Werkzeuge und blitzschneller Wechsel, vielseitig und effizient. Ergonomisches Design und optimale Steuerung steigern die Produktivität. Bessere Bearbeitung mit ROBODRILL D28LiB5ADV Plus Y500.

FLYER HERUNTERLADEN