Intelligente 3D-Robotersimulation
FANUC ROBOGUIDE ist ein Robotersimulator. Er simuliert sowohl Roboterbewegungen als auch Applikationsbefehle, dadurch wird die Zeit für die Erstellung von neuen Roboterprogrammen deutlich reduziert. Sie entwerfen, testen und ändern die Zellen ausschließlich offline – und reduzieren die Auswirkungen auf die Produktion damit auf ein Minimum. Um Modellierzeit zu sparen können Teile als CAD Daten importiert werden. Die umfassende Bibliothek der Robotersimulationssoftware erlaubt es auch Teile auszuwählen und anzupassen, sowie je nach Bedarf die Größe zu ändern. ROBOGUIDE ist intuitiv und extrem benutzerfreundlich – somit entsteht nur geringer oder gar kein Schulungsbedarf. Die Software ist außerdem mit Spezialwerkzeugen für spezifische Anwendungen verfügbar.
Erfahren Sie mehr über die neuesten Funktionen der intelligenten 3D-Simulationssoftware