Einen Roboter per Handführung anlernen

Die Handführungsfunktion des kollaborativen Roboters von FANUC macht das Anlernen Ihres kollaborativen Roboters CR-35iA einfach – ohne konventionelle Programmierung. Diese Methode des Anlernen von Roboters ermöglicht es Ihnen, den Roboter einfach per Hand durch Bewegungsbahnen zu führen.

Die Handführung bietet nicht nur die Anlernfunktion, sondern bietet auch die Flexibilität, manuell in Roboterprogramme einzugreifen.
Sobald ein Programm abgeschlossen wurde, kann über die Handführungsfunktion auch die manuelle Handhabung des Greifers oder Werkstücks beeinflusst werden.

Das nennt man eine effiziente Produktion.

FLYER HERUNTERLADEN

Anlernen eines Roboters leicht gemacht

Um einem Roboter Punkte oder eine Bahn beizubringen, führen Sie den Roboter einfach an den Griffen am Handgelenk des Roboters durch die gewünschten Bewegungen. Drücken Sie dabei einfach die Taste zum Anlernen, um die Bewegungen zu bestätigen. Durch die neue Handführungsfunktion für kollaborative Roboter sind weniger Mitarbeiterschulungen erforderlich, was den Roboter noch kosteneffizienter macht.

A new era of collaborative technology

Companies of all sizes and industries can benefit from Collaborative Robots like the CRX. It is suited for companies starting with their automation process to companies with extensive experience in the area, this collaborative robot will support your business to be more cost efficient and safer!

Learn more