Neue Robotersteuerung

PRESSEMELDUNG 10. April 2017

FANUC präsentiert die R-30iB Plus und R-30iB Mate Plus beim Open House in Japan

Echternach/Neuhausen – FANUC stellt beim jährlichen Open House in Japan (10. bis 13. April 2017) die neue Robotersteuerung R-30iB Plus und die Version R-30iB Mate Plus vor.

Die Steuerung verfügt über das neue iPendant mit erweiterter Bildschirmauflösung und Prozessfähigkeit. Mit einem flexibleren Erscheinungsbild hat auch die Benutzeroberfläche ein neues Design erhalten. Die neue Benutzeroberfläche iHMI zeigt Anleitungen für die Einrichtung und Programmierung sowie Tutorials von der Startseite, die dasselbe Design wie gängige FANUC Steuerungen haben und die Bedienung der Roboter erleichtern. Mit Hilfe der integrierten Programmierunterstützung können auch Einsteiger ein Programm für einfache Handlingaufgaben erstellen und in 30 Minuten ausführen. Die vereinfachte Bedienung erleichtert außerdem die Systemeinrichtung und Wartung und steigert damit die Effizienz. Gleichzeitig ist es möglich, auf die bereits vertraute Vorgängerversion der Benutzeroberfläche zurückzugreifen.

Sowohl die Hard- als auch die Software Performance wurden mit der R-30iB Plus verbessert und die interne Signalverarbeitung wurde beschleunigt. Im Vergleich zu der bisherigen Steuerung wurde das Timing der Signalausgabe optimiert, was die Einsatzmöglichkeiten des Systems für hochpräzise Anwendungen, wie z.B. Laser-Applikationen, vergrößert. 

Die Bildverarbeitungsfunktion der R-30iB Plus hat eine neue Kameraschnittstelle, die die Bilder von der Kamera viermal schneller als mit der bisherigen Steuerung überträgt und eine einfachere Kabelkonfiguration bietet. Durch Verbesserungen der Benutzeroberfläche kann das Setup der Bildverarbeitung viel schneller und einfacher durchgeführt werden. Die neue Robotersteuerung trägt dazu bei, die Bedienung der Roboter in der Fertigungsindustrie zu vereinfachen.





Über FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Deutschland GmbH

Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon: +49 (0)7158 1282-0

Email :   marketing@fanuc.eu

Home:   www.fanuc.eu

Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten

Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528