Power Motion i-MODÈLE A

Technologie CNC + Automate pour des application de mouvement haute performance

Le Power Motion i de FANUC est le seul CNC spécialement conçu pour le marché du contrôle des mouvements. Plus polyvalent et plus économique qu'un automate, il ajoute tous les avantages d'une CNC très réactive pour votre contrôle de mouvement. Le processeur de l’automate ultra-rapide intégré contrôle et surveille le fonctionnement rapide et intelligent des dispositifs auxiliaires de la machine. Jusqu'à cinq programmes logiques en échelle peuvent être exécutés en même temps pour un total de 24 000 à 300 000 étapes.

Télécharger un aperçu des commandes

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Créez votre package idéal

Le système modulaire de Power Motion i se compose de matériel, de logiciels, d'un système d'entraînement ainsi que d'une assistance mondiale FANUC. Ses servos permettent un design compact de la machine. Choisissez l'ensemble de votre package ou juste ce dont vous avez besoin pour votre application avancée de contrôle de mouvement.

Deux types d’installations

Power Motion i en tant qu’écran LCD-intégré ou comme CNC de type autonome. La version LCD-bénéficie d’un design compact et d’un câblage minimal. La version autonome permet d'interfacer un seul écran avec jusqu'à 8 commandes Power Motion i autonomes via Ethernet.

Personnalisation simple

Unités d'affichage hautement personnalisables avec un ou deux écrans 10'' ou 15'', tactiles ou non tactiles, et de nombreuses options différentes pour vous offrir une totale liberté de conception pour vos machines.

FANUC iPendant ou HMOP

Pour une flexibilité maximale dans l’atelier, FANUC a développé les tablettes iPendant et HMOP. Disponible avec ou sans écran tactile, le FANUC iPendant est idéal pour l'enseignement ou les opérations qui nécessitent de se rapprocher de l'application. Conçu spécialement pour faciliter le contrôle des axes (jogging), le HMOP dispose d'un affichage à deux lignes et est livré avec ou sans volant.

Programmable en tant que CNC ou comme un robot

L’automate est programmé par FANUC Ladder grâce à des blocs de fonctions qui font économiser du temps. Pour programmer la CNC, vous pouvez choisir entre la programmation ISO ou la programmation par apprentissage en tant que robot - dans ce cas, toutes les opérations d'apprentissage ressemblent exactement à celles d'une commande de robot.