OPC Server



OPC is a communication standard for industrial automation. The FANUC OPC Server is a Windows ® application software for PCs that converts the communication protocol between OPC and FOCAS. Devices with an OPC client functionality can communicate with FANUC CNCs via this software

Avantage

  • Se connecter facilement à un logiciel tiers ayant la fonctionnalité client OPC

Remarque

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des équipements supplémentaires, un autre type de CPU ou une capacité de mémoire supplémentaire. Des problèmes de compatibilité avec d'autres fonctionnalités peuvent également survenir. En cas de doute, veuillez contacter votre commercial FANUC pour plus d'informations et obtenir de l'aide.