La traçabilité est essentielle dans de nombreux domaines d'activité et son amélioration est un exemple efficace de l'approche de l'Industrie 4.0. L'IIoT vous permet de collecter, stocker et analyser les données de production avec une grande efficacité. De plus, ces données peuvent être mises à disposition à la demande du client final comme preuve des conditions du processus.

Explorez notre portefeuille de produits IIoT prenant en charge la traçabilité des processus.

Les produits FANUC IIoT favorisent la traçabilité

Success stories

​OMCO

OMCO est le leader mondial de la fabrication de moules pour récipients en verre et l'une des entreprises d'usinage des métaux les mieux équipées. OMCO Croatie a décidé d'étendre la fonctionnalité de son système de surveillance de la production existant avec un outil logiciel (MT-LINKi) qui collecte automatiquement les données directement à partir des unités de commande des machines.

Regarder la « Succes Story »

 

Trafime

Avec trois usines en Italie, Trafime est une entreprise importante qui exporte environ 80 % de sa production. Après avoir sélectionné des robots FANUC et un centre d'usinage ROBODRILL, Trafime s'appuie désormais également sur le système FIELD pour surveiller sa production et la disponibilité des machines. Ainsi, l'entreprise est en mesure de reconnaître les facteurs qui influencent les performances et la qualité de la production. Découvrez comment vous pouvez utiliser le système FIELD pour l'agrégation des données de production et comment le système peut aider à identifier les différents facteurs qui influencent la qualité dans la fabrication.

Regarder la « Succes Story »

 

 

ZPM

ZPM produit des composants et des unités assemblées pour les machines d'impression, les machines-outils et les machines textiles, tout en travaillant également pour les secteurs de la construction, de l'hydraulique, de l'automobile et des véhicules commerciaux. Découvrez comment la solution IIoT de FANUC a aidé ZPM à éliminer les temps d'arrêt et à augmenter l'utilisation des machines.

Regarder la « Succes Story »

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Lettner Metallbearbeitung GmbH fonde sa production sur un atelier de tournage de précision qui fabrique une grande variété de composants, tels que des écrous, des vis et des goupilles, pour un large éventail d'industries. Découvrez comment la solution IIoT de FANUC a aidé Lettner Metallbearbeitung à réduire les temps d'arrêt de production.

Regarder la « Succes Story »

 

Voulez-vous améliorer les performances de production ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien !

CONTACTEZ-NOUS POUR NUMÉRISER VOTRE ACTIVITÉ