Ce robot compact et léger ouvre de nouvelles perspectives d’automatisation, partout où l’homme et le robot doivent cohabiter.
Beaucoup plus léger que les robots collaboratifs de la série CR, le CRX-10
iA peut être installé n’importe où, y compris sur un AGV. Il ne se commande plus via un boîtier de contrôle classique mais via une tablette et une toute nouvelle interface, extrêmement intuitive, parfaite pour les utilisateurs qui manipulent un robot pour la première fois ou qui ont peu d’expérience de la programmation.
Le CRX-10iA est idéal pour toutes les PME qui souhaitent franchir le pas et installer un premier robot dans leurs ateliers. Il est proposé en deux versions : avec un bras court d’une portée de 1 mètre 20, ou un bras long d’une portée de 1 mètre 40. Toutes deux offrent une charge utile de 10 kg.
La conception entièrement nouvelle du CRX-10iA se remarque au premier coup d’œil : le design est ergonomique et le bras particulièrement fin. Mais derrière l’enveloppe se cache une autre évolution majeure : l’interface utilisateur qui permet d’installer, d’utiliser et de programmer le robot très facilement. Pour autant, le CRX-10iA ne cède rien à la qualité qui a fait la réputation de FANUC, ni aux options qui permettent une automatisation intelligente. Il peut par exemple être équipé d’un système de vision intégré (iR Vision FANUC, ou autre) pour charger et décharger de manière totalement autonome des bacs ou des rayonnages.
À propos de FANUC
Fondée en 1956, FANUC Corporation est organisée autour de 3 activités : les commandes numériques, les robots industriels et les machines (Électroérosion à fils – Centre d’usinage – Presse à injecter électrique).
Dans les usines FANUC, situées au pied du Mont Fuji, plus de 4 000 robots fabriquent chaque année 84 000 robots, 420 000 CNC et 42 600 machines.
FANUC Corporation emploie 7 000 personnes dans le monde (dont plus de 1 400 dédiées à la R&D) et possède plus de 264 filiales.
FANUC France est dirigé par Jean-Hugues Ripoteau et emploie 220 personnes. Le siège est basé à Evry (91). La société est également présente aux Echets (69) et à Marnaz (74) depuis 2013. En pleine expansion, le site de Marnaz a bénéficié d’un investissement de 8 Millions d’Euros pour la construction d’un nouveau bâtiment de 4 200 m², inauguré en Juin 2019.
Contact presse : AB3C / Stéphane Barthélémi
T. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com