Echternach — FANUC a élargi sa vaste gamme avec l’arrivée de deux nouveaux robots : le robot de manutention M-20iD/25 et la version de soudage ARC Mate 120iD ; Les deux se caractérisent par des vitesses d'axes plus élevées et une enveloppe de travail supérieure par rapport à leurs prédécesseurs, ces deux nouveaux robots sont équipés du contrôleur R-30iB Plus.

Les deux modèles ont une charge utile maximale de 25 kg et un rayon d’action de 1 831 mm. Les clients apprécieront le fait que les robots puissent travailler à proximité de leur propre base, augmentant leur course à 1585 mm en comparaison aux modèles antérieurs. Les robots M-20iD/25 et ARC Mate 120iD sont équipés d'une nouvelle motorisation permettant d'atteindre des vitesses d'axes nettement supérieures. La répétabilité a été améliorée pour atteindre la précision de ± 0,02 mm. Claude Seiler, Manager European Technical Support Robotics chez FANUC Europe : "Grâce aux changements de conception et à une structure optimisée, les nouveaux robots iD ont une dynamique de mouvement nettement supérieure. Plus performants tout en étant plus fiables, ces robots sont très rentables.
Grâce à ses atouts techniques, le M-20iD/25 est idéal pour les applications de manutention, le chargement et déchargement de machines ou la manipulation de pièces. Grâce à son indice de protection IP67 pour le bras horizontal et son poignet, il est également bien adapté aux applications dans des conditions environnementales défavorables telles que la rectification ou l'ébavurage.
Le nouveau robot de soudage ARC Mate 120iD, comme son petit frère l'ARC Mate 100iD, a une conception améliorée avec un passage optimal des câbles et des signaux. Grâce à sa dynamique supérieure à la moyenne et à l'intégration parfaite des équipements de soudage, le nouvel ARC Mate 120iD contribue à une augmentation flagrante de la productivité du client, une réduction des opérations d’assemblage et des coûts d'exploitation (TCO) " résume Claude Seiler sur les caractéristiques du nouveau robot de soudage. Si l'on considère que le robot peut maintenant travailler plus près de sa base, cela donne aux utilisateurs 187 mm d'espace de travail en plus pour leurs applications." Les axes du robot ARC Mate 120iD ont été conçus avec une indice de protection IP67, le robot est bien protégé contre les éclaboussures et l’accumulation de salissures, ce qui en fait l’outil parfait pour les applications de soudage ou de découpe.
Le M-20iD/25 et l'ARC Mate 120iD sont équipés en standard du nouveau contrôleur R-30iB Plus, avec toutes les nouvelles fonctionnalités : système de vision intégré, mémoire plus grande, CPU plus rapide et le nouvel iPendant. Le contrôleur A-Cabinet est le plus diffusé en Europe. La version plus petite le Mate Cabinet qui est plus simple est également disponible sur demande.
Depuis les premières livraisons de ces nouveaux robots, les modèles numériques du M-20iD/25 et du M-20iD/25 et ARC Mate 120iD sont intégrés au logiciel de programmation hors ligne ROBOGUIDE FANUC. ROBOGUIDE est un outil puissant qui est fourni aux intégrateurs, bureaux d’études et utilisateurs, ce qui permet de concevoir des cellules robotisées mais aussi d’effectuer la programmation hors ligne des robots.
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Téléphone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Site Internet: www.fanuc.eu