Vertikální obráběcí centrum ROBODRILL Univerzální frézování, vrtání a závitování FANUC > ROBODRILL Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center ROBODRILL Příslušenství ROBODRILLModely ROBODRILL Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Univerzální CNC frézka Nová generace vertikálního obráběcího centra ROBODRILL slibuje bezkonkurenční kvalitu a přesnost při skvělých hodinových výkonech. Díky bezkonkurenčně krátké době výměny nástroje 0,7 sekundy a revolveru schopnému manipulovat s nástroji do hmotnosti 4 kg představují nové pokročilé varianty nejrychlejší i nejvýkonnější pětiosé CNC stroje na trhu. Ať se jedná o standardní či pokročilý typ, každé vertikální obráběcí centrum ROBODRILL je prostě vysokorychlostním univerzálním strojem, nabízejícím neuvěřitelný výkon a bezkonkurenční efektivitu. SEZNAMTE SE S MODELY ROBODRILL STÁHNĚTE SI PROSPEKT V nabídce jsou standardní a pokročilé typy strojů ROBODRILL. K dispozici jsou velikosti S, M a L. Standardní funkční vybavení strojů ROBODRILL: tuhá konstrukce snadný provoz a údržba intuitivní rozhraní iHMI specializovaná obrazovka údržby včasná detekce problémů tlak chladiva ve středu vřetena 70 bar ultra rychlá výměna nástrojů kapacita 21 nástrojů Pokročilé modely ROBODRILL jsou navrženy pro špičkové vysokorychlostní obrábění a představují etalon výkonu ve své třídě. Vyznačují se maximální přesností a opakovatelností a jsou ideální pro dlouhé, plně automatizované výrobní série, přičemž představují univerzální alternativu k větším strojům. Plně vybaven pro účinné vysokorychlostní CNC obrábění Vertikální obráběcí centrum ROBODRILL Vertikální obráběcí centrum, které se přizpůsobí vašim potřebám Ať už vytváříte novou konfiguraci nebo jen měníte počet jednotek, všestrannost strojů ROBODRILL vám ušetří peníze. Každý model nabízí vše potřebné k tomu, aby rostl spolu s vašimi potřebami, včetně flexibilních 3, 4 nebo 5 simultánních os. Správná specifikace pro náročné procesy CNC obrábění Rychlé změny pro krátké časy cyklů Výměna nástrojů u modelů ROBODRILL α-DiB5 Plus Výměna nástrojů u modelů ROBODRILL α-DiB5 Plus je extrémně rychlá – od 0,9 sekundy u našich standardních verzí až po neuvěřitelných 0,7 sekundy u pokročilých verzí. Od řezu k řezu to znamená 1,5 sekundy u standardních a 1,3 sekundy u pokročilých verzí. Měnič nástrojů Patentovaný vysokorychlostní měnič nástrojů stroje ROBODRILL má kapacitu 21 nástrojů, dodává se s vřetenem BIG-PLUS BBT30 a nabízí nejvyšší spolehlivost ve své třídě. Silnější revolver pro těžší nástroje Pokročilé modely ROBODRILL disponují ještě silnějším revolverem. Poradí si s nástroji o hmotnosti až 4 kg, přičemž stále zvládnou výměnu za pouhou 1,1 sekundy. Lepší odklízení třísek V zájmu maximalizace doby provozuschopnosti nabízí řada ROBODRILL α-DiB5 Plus několik pokročilých funkcí pro odklízení třísek a také další doplňky. Náročné obrábění Díky výkonnému vřetenu a tuhé konstrukci je stroj ROBODRILL ideální pro náročné aplikace obrábění, včetně vysokorychlostních provozů s velkým množstvím třísek. Všestranné CNC obrábění v 5 osách K přeměně jednotky ROBODRILL na pětiosý CNC stroj stačí trocha přídavného hardwaru – simultánní řízení v 5 osách a požadavky související s CNC, např. indexováním a simultánním provozem, již pokrývá CNC řízení. Precizní 3D obrábění umožní inteligentní doplňky jako prediktivní datové sady, interpolace a inteligentní funkce vyhlazování. Užitečné doplňky pro CNC obrábění Vzdálené monitorování ROBODRILL-LINKi Monitorujte v reálném čase na vzdáleném počítači nebo přenosném zařízení až 100 CNC frézek ROBODRILL. Otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB – ideální přídavná osa Díky přímo poháněnému motoru a lepší tuhosti v zájmu přesnějšího obrábění představuje otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB dokonalou přídavnou osu pro váš stroj ROBODRILL. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – řešení pro díly do hmotnosti 200 kg V případě těžších obrobků nabízí mimořádně robustní systém DDR-T s radiálním čepem všechny výhody otočného stolu DDR a k tomu vřeteno suportu a úhelníkové držáky.
Rychlé změny pro krátké časy cyklů Výměna nástrojů u modelů ROBODRILL α-DiB5 Plus Výměna nástrojů u modelů ROBODRILL α-DiB5 Plus je extrémně rychlá – od 0,9 sekundy u našich standardních verzí až po neuvěřitelných 0,7 sekundy u pokročilých verzí. Od řezu k řezu to znamená 1,5 sekundy u standardních a 1,3 sekundy u pokročilých verzí.
Měnič nástrojů Patentovaný vysokorychlostní měnič nástrojů stroje ROBODRILL má kapacitu 21 nástrojů, dodává se s vřetenem BIG-PLUS BBT30 a nabízí nejvyšší spolehlivost ve své třídě.
Silnější revolver pro těžší nástroje Pokročilé modely ROBODRILL disponují ještě silnějším revolverem. Poradí si s nástroji o hmotnosti až 4 kg, přičemž stále zvládnou výměnu za pouhou 1,1 sekundy.
Lepší odklízení třísek V zájmu maximalizace doby provozuschopnosti nabízí řada ROBODRILL α-DiB5 Plus několik pokročilých funkcí pro odklízení třísek a také další doplňky.
Náročné obrábění Díky výkonnému vřetenu a tuhé konstrukci je stroj ROBODRILL ideální pro náročné aplikace obrábění, včetně vysokorychlostních provozů s velkým množstvím třísek.
Vzdálené monitorování ROBODRILL-LINKi Monitorujte v reálném čase na vzdáleném počítači nebo přenosném zařízení až 100 CNC frézek ROBODRILL.
Otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB – ideální přídavná osa Díky přímo poháněnému motoru a lepší tuhosti v zájmu přesnějšího obrábění představuje otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB dokonalou přídavnou osu pro váš stroj ROBODRILL.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB – řešení pro díly do hmotnosti 200 kg V případě těžších obrobků nabízí mimořádně robustní systém DDR-T s radiálním čepem všechny výhody otočného stolu DDR a k tomu vřeteno suportu a úhelníkové držáky.