header__yellow_line_label
Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Lebensmittel/Reinigung

Der LR Mate 200𝑖D/7LC ist ein 6-Achsen-Mehrzweckroboter mit verlängerter Reichweite für zusätzliche Vielseitigkeit, der für Reinraum- und Lebensmittelumgebungen entwickelt wurde. Seine leistungsstarken Servomotoren und der starre Arm sorgen für schnelle Beschleunigung und kürzere Zykluszeiten. Dieses Modell ist nach IP67 für Wasser- und Staubresistenz zertifiziert. Er ist für Reinraum- und Lebensmittelanwendungen geeignet und erfüllt die Normen der ISO-Klasse 6. Außerdem verfügt er über eine FDA-konforme weiße Epoxidbeschichtung und lebensmittelgeeignetes NSF-H1-Fett.
Robot Payload
7 kg
Robot Reach
911 mm
Axes
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Mounting Position
Floor
Ja
Ceiling mount
Ja
Angle
Ja
General attributes
Robot Payload
7 kg
Robot Reach
911 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate-Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Paketen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren