M-1𝑖A/0.5AL

Der M-1𝑖A/0.5AL ist ein kompakter 6-achsiger Delta-Roboter mit langem Arm, der eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und Flexibilität für ein breites Spektrum komplexer Anwendungen bietet. Mit einer Traglast von 0,5 kg und einer Reichweite von 420 mm ist dieser Roboter ideal für Hochgeschwindigkeits-Kommissionier- und Montageaufgaben, die extreme Präzision erfordern. Durch Hinzufügen einer optionalen Traglast von 500 g kann er problemlos weitere Anwendungsbereiche abdecken. Sein einzigartiges Sechs-Achsen-Parallelgelenkarm-Design erleichtert die Automatisierung schwieriger Aufgaben, die Fingerspitzengefühl erfordern, wie z. B. Montage, Dosieren und Löten.
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reach
420 mm
Axes
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Large Work Envelope

Enlarge your work envelope with this ideal solution for tasks that require high levels of versatility and an extra reach.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Easily integrate this ultra-light and compact robot into machines or production lines where space is limited and save valuable floor space.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Payload of up to 1,000 Grams

Cover an additional range of applications easily by simply adding another 500 grams of payload.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Fast and Precise

Speed up your production with ultra-fast cycle times combined with maximum precision. This makes it particularly valuable for handling small electronic and mechanical parts.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatility for Any Situation

Increase flexibility and benefit from multiple installation options. It can even be removed from its stand and integrated directly into the machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP20/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/-
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
Angle
Yes
General attributes
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reach
420 mm
Axes
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Baureihe M-1

Entdecken Sie die einzigartige, ultrakompakte M-1 Delta-Roboter-Serie und betreten Sie eine neue Dimension der Hochgeschwindigkeits-Kleinteilehandhabung.

Inspiriert werden