M-1𝑖A/0.5SL

Der M-1𝑖A/5SL Delta-Roboter ist ein leichter und vielseitiger 4-Achsen-Delta-Roboter, ideal für Hochgeschwindigkeits-Montage- und Kommissionieranwendungen. Mit einem Gewicht von nur 17 kg lässt er sich leicht in Ihre Produktionslinie integrieren. Mit einer Reihe von Montageoptionen hat dieser Roboter die Reichweite und Wiederholgenauigkeit, um alle Aufgaben abzudecken, die eine 4-Achsen-Bewegung erfordern. Seine parallele Gelenkkonfiguration macht ihn ideal für Arbeiten, die eine größere Geschicklichkeit und Geschwindigkeit erfordern. Mit einer zusätzlichen Traglast von 500 g kann er problemlos weitere Anwendungen abdecken.
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reach
420 mm
Axes
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Large Work Envelope

Enlarge your work envelope with this ideal solution for tasks that require high levels of versatility and an extra reach.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Easily integrate this ultra-light and compact robot into machines or production lines where space is limited and save valuable floor space.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Payload of up to 1,000 Grams

Cover an additional range of applications easily by simply adding another 500 grams of payload.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Fast and Precise

Speed up your production with ultra-fast cycle times combined with maximum precision. This makes it particularly valuable for handling small electronic and mechanical parts.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatility for Any Situation

Increase flexibility and benefit from multiple installation options. It can even be removed from its stand and integrated directly into the machine.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP20/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/-
Mounting Position
Floor
Yes
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reach
420 mm
Axes
4

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Baureihe M-1

Entdecken Sie die einzigartige, ultrakompakte M-1 Delta-Roboter-Serie und betreten Sie eine neue Dimension der Hochgeschwindigkeits-Kleinteilehandhabung.

Inspiriert werden