M-2𝑖A/3SL

Der 4-Achsen Delta-Roboter M-2𝑖A/3SL verfügt über eine große Reichweite von 1.130 mm, kombiniert mit einem ultrakompakten Design, ideal für die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Kleinteilen. Die menschenähnliche Vielseitigkeit und das hohle Handgelenk unterstützen ultravariable Montagepositionen und erfüllen die unterschiedlichsten industriellen Anforderungen. Mit einer Traglast von 3 kg und der Standard-Schutzart IP69K ist der M-2𝑖A/3SL für optimale Leistung und Langlebigkeit in anspruchsvollen industriellen Anwendungen ausgelegt, die einen erweiterten Einsatzbereich erfordern.
Robot Payload
3 kg
Robot Reach
1130 mm
Axes
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Increased Work Envelope

Extend your work envelope with this long arm model featuring a reach of 1,130 mm.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Ready

Your ideal choice for the primary and secondary food industry thanks to exceptionally smooth easy-to-clean surfaces, food-grade lubrication and white epoxy coating.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP69K Protection as Standard

Reduce contamination with a hygienic design thanks to IP69K protection and a fully enclosed body without spring design.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Fast and Powerful Operation

Benefit from improved productivity thanks to the high-speed servo motors that deliver fast acceleration and short cycle times.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
IP67/IP69K
Mounting Position
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
3 kg
Robot Reach
1130 mm
Axes
4

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Baureihe M-2

Die ideale Wahl für ultraschnelle Kommissionierung und Montage. Entdecken Sie jetzt unsere M-2 Serie!

Inspiriert werden