M-3𝑖A/12H

Der M-3𝑖A/12H ist ein Delta-Roboter, der für Präzision bei Anwendungen mit mittlerer bis hoher Traglast entwickelt wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch sein Hochgeschwindigkeits-Handgelenk aus, das eine verbesserte Betriebseffizienz bietet. Ein wesentliches Merkmal ist der integrierte Kabelschutz, der durch die Verlegung von Leitungen durch das hohle Handgelenk des Roboters erreicht wird. Diese durchdachte Konstruktion minimiert das Risiko, sich zu verheddern, wodurch sich der M-3𝑖A/12H besonders gut für Umgebungen eignet, in denen Platz und Bewegung kritische Faktoren sind.
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
3

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Ready

Your ideal choice for the primary and secondary food industry thanks to exceptionally smooth easy-to-clean surfaces, food-grade lubrication and white epoxy coating.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce cable wear thanks to the intelligent hollow wrist design which allows easy cable routing through the robot wrist.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideal for Dirty and Dusty Environments

With IP67 protection as standard, this robot is your ideal choice for dirty and dusty environments that involve complete wash downs.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Daten

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Mounting Position
Ceiling mount
Yes
General attributes
Robot Payload
12 kg
Robot Reach
1350 mm
Axes
3

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Baureihe M-3

Entdecken Sie die Serie M-3, die speziell für die Hochgeschwindigkeitshandhabung und -entnahme von Kleinteilen entwickelt wurde.

Inspiriert werden