Centro de mecanizado vertical ROBODRILL Versatilidad de fresado, taladrado y roscado FANUC > ROBODRILL Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center ROBODRILL Accesorios para ROBODRILLModelos de ROBODRILL Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center El centro de mecanizado CNC polivalente El centro de mecanizado vertical ROBODRILL de nueva generación ofrece una calidad y precisión sin igual con un rendimiento por hora extraordinario. Con un tiempo insuperable de cambio de herramientas de 0,7 segundos y una torreta capaz de manipular herramientas con un peso de 4 kg, las nuevas versiones avanzadas son las máquinas CNC de 5 ejes más rápidas y fuertes del mercado. En versión Advanced o Estándar, cada centro de mecanizado vertical ROBODRILL es una auténtica máquina polivalente de alta velocidad que ofrece un rendimiento increíble y una eficiencia insuperable. DESCUBRA AQUÍ TODOS LOS MODELOS DE ROBODRILL DESCARGAR EL CATÁLOGO Existen versiones Estándar o Advanced de ROBODRILL. Los tamaños son S, M y L. Las características estándar de ROBODRILL incluyen: diseño rígido; funcionamiento y mantenimiento sencillos; iHMI intuitivo; pantalla especializada de mantenimiento; detección preventiva de posibles anomalías; presión del refrigerante de 70 bares a través del cabezal; cambio ultrarrápido de herramientas; capacidad para 21 herramientas. La versión Advanced de ROBODRILL se han diseñado para tareas de mecanizado a alta velocidad de última tecnología y constituyen la referencia de rendimiento de su clase. Proporcionan la máxima precisión y repetibilidad. Son idóneos para series de producción largas totalmente automatizadas y representan una alternativa versátil a otras máquinas de mayor tamaño. Totalmente equipadas para el mecanizado CNC eficiente a alta velocidad Centro de mecanizado vertical ROBODRILL El centro de mecanizado vertical que se adapta a sus necesidades Tanto si se trata de una nueva configuración como de un cambio en el número de unidades, la versatilidad inherente de FANUC ROBODRILL hará que ahorre dinero. Dotado de todo lo necesario, como 3, 4 y 5 ejes simultáneos flexibles, cada modelo se ha diseñado para crecer a medida que aumentan sus necesidades. Especificaciones adecuadas para los exigentes procesos de mecanizado con CNC Cambios rápidos para acortar los tiempos de ciclo En los modelos ROBODRILL α-DiB5 Plus, el cambio de herramientas es extremadamente rápido. Oscila entre los 0,9 segundos de las versiones Estándar y los increíbles 0,7 segundos en la versión Advanced De viruta a viruta, esto representa 1,5 segundos para las versiones Estándar y 1,3 segundos para la Advanced. Cambiador de herramientas El cambiador de herramientas de alta velocidad patentado de ROBODRILL tiene capacidad para 21 herramientas, se suministra con un cabezal BIG-PLUS BBT30 y ofrece la máxima fiabilidad de su clase. Torreta más resistente para herramientas más pesadas Los modelos Advanced de ROBODRILL presentan una torreta más resistente si cabe, capaz de manipular herramientas de corte con pesos de hasta 4 kg y lograr tiempos de cambio de herramienta de tan solo 1,1 segundos (viruta-viruta). Extracción de virutas mejorada Para maximizar el tiempo de actividad, ROBODRILL serie α-DiB5 Plus cuenta con diversas opciones, como la de extracción de virutas. Mecanizado para aplicaciones pesadas Gracias a su fuerte cabezal y a su estructura rígida, ROBODRILL es perfecto para aplicaciones de mecanizado pesadas, incluyendo operaciones de alta velocidad que desprenden gran cantidad de virutas. Mecanizado CNC versátil de 5 ejes Todo lo necesario para convertir ROBODRILL en una máquina CNC de 5 ejes son algunas piezas de hardware adicionales; el control simultáneo para 5 ejes y los requisitos relativos al CNC (como la indexación y el funcionamiento simultáneo) ya están incorporados en este último. Para el mecanizado de precisión 3D, solo tendrá que añadir las opciones inteligentes, como los conjuntos de datos de preanálisis y las funciones de interpolación y suavizado inteligente. Opciones útiles para el mecanizado CNC Monitorización remota con ROBODRILL-LINKi Monitorice hasta 100 centros de mecanizado CNC ROBODRILL en tiempo real desde un PC o dispositivo portátil remoto. Mesa giratoria FANUC ROBODRILL DDRiB: el eje complementario ideal Gracias a su motor de accionamiento directo y a su rigidez mejorada para aumentar la precisión del mecanizado, FANUC DDRiB constituye el eje adicional perfecto para ROBODRILL. FANUC ROBODRILL DDR-TiB: la solución para piezas de hasta 200 kg Para las piezas más pesadas, el rígido sistema de cuna DDR-T, ofrece todas las ventajas de la mesa giratoria DDR e incluye una estructura de apoyo y soportes en L.
Cambios rápidos para acortar los tiempos de ciclo En los modelos ROBODRILL α-DiB5 Plus, el cambio de herramientas es extremadamente rápido. Oscila entre los 0,9 segundos de las versiones Estándar y los increíbles 0,7 segundos en la versión Advanced De viruta a viruta, esto representa 1,5 segundos para las versiones Estándar y 1,3 segundos para la Advanced.
Cambiador de herramientas El cambiador de herramientas de alta velocidad patentado de ROBODRILL tiene capacidad para 21 herramientas, se suministra con un cabezal BIG-PLUS BBT30 y ofrece la máxima fiabilidad de su clase.
Torreta más resistente para herramientas más pesadas Los modelos Advanced de ROBODRILL presentan una torreta más resistente si cabe, capaz de manipular herramientas de corte con pesos de hasta 4 kg y lograr tiempos de cambio de herramienta de tan solo 1,1 segundos (viruta-viruta).
Extracción de virutas mejorada Para maximizar el tiempo de actividad, ROBODRILL serie α-DiB5 Plus cuenta con diversas opciones, como la de extracción de virutas.
Mecanizado para aplicaciones pesadas Gracias a su fuerte cabezal y a su estructura rígida, ROBODRILL es perfecto para aplicaciones de mecanizado pesadas, incluyendo operaciones de alta velocidad que desprenden gran cantidad de virutas.
Monitorización remota con ROBODRILL-LINKi Monitorice hasta 100 centros de mecanizado CNC ROBODRILL en tiempo real desde un PC o dispositivo portátil remoto.
Mesa giratoria FANUC ROBODRILL DDRiB: el eje complementario ideal Gracias a su motor de accionamiento directo y a su rigidez mejorada para aumentar la precisión del mecanizado, FANUC DDRiB constituye el eje adicional perfecto para ROBODRILL.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB: la solución para piezas de hasta 200 kg Para las piezas más pesadas, el rígido sistema de cuna DDR-T, ofrece todas las ventajas de la mesa giratoria DDR e incluye una estructura de apoyo y soportes en L.