Visual line tracking de alta velocidad para aumentar la productividad

La tecnología de visual line tracking de FANUC iRPickTool mejora de manera significativa la productividad porque proporciona a uno o varios robots la capacidad de identificar objetos y realizar tareas de pick&place en una cinta transportadora en movimiento. Esta solución de visual line tracking inteligente admite todo tipo de diseños del sistema y se puede aplicar de manera flexible y personalizarse hasta el infinito para adaptarla a sus necesidades concretas. Una amplia gama de funciones, tales como gestión de colas avanzada, compatibilidad con iRVision, almacenamiento intermedio y funcionalidad de bandejas, aportan todavía más opciones. Además, la funcionalidad de visual line tracking de iRPickTool resulta fácil de configurar y adaptar mediante iRPickPRO, el software especializado de FANUC ROBOGUIDE para simular, probar y validar sistemas de visual tracking con varios robots.

Descargar el catálogo

Funcionalidad de line tracking para aumentar la flexibilidad


Line tracking sencillo para todo tipo de configuraciones y volúmenes

iRPickTool admite todos los diseños, desde la configuración de línea más sencilla hasta los diseños más sofisticados, múltiples o circulares. Sin embargo, cambiar la configuración resulta fácil gracias al modelado remoto mediante la herramienta iRPickPRO de FANUC ROBOGUIDE y las recetas de programas listas para usar.

iRPickTool le puede ayudar a mejorar la productividad. Llame a FANUC hoy mismo y le mostraremos cómo.