La forma más sencilla de capturar datos



MT-LINKi es un software que conecta máquinas, recopila datos y ofrece información. Además, no sólo puede conectar máquinas con CNC FANUC si no también otros dipositivos periféricos (como PLCs, etc.). MT-LINK es un software para la IoT (Internet of Things). Se puede conectar información de varios sensores y recopilar datos. 

Download Flyer

Beneficios:

  • Conectar diversos tipos de equipos como máquinas herramienta, robots y PLCs.
  • Recopilar datos de líneas de fabricación
  • Monitorizar y visualizar los datos recopilados
  • Comunicarse con un sistema host superior como un sistema de ejecución de fabricación (MES)
  • No requierre hardware especial
  • Configuración rápida y fácil

Software de gestión de operaciones que se ejecuta en PC estándar y permite recopilar datos y supervisar el estado de los equipos de producción de su fábrica.

Configuración rápida y fácil

MT-LINKi es fácil de configurar y tiene un arquitectura de sistema escalable. The data acquisition is managed by a dedicated Collector PC software, whereas the data is stored on a Server PC software.El servidor PC también proporciona una interfaz de usuario basada en web para el acceso y la visualización de datos a los que se puede acceder desde cualquier PC o tablet en la red con un navegador. Para sistemas pequeños con solo algunas máquinas, el software Collector y el software de Servidor PC pueden ejecutarse en un solo PC. Se pueden gestionar hasta 100 máquinas con un servidor MT-LINKi . Se pueden combinar los resultados de producción de varios servidores en un servidor común utilizando MT-LINKi  Integration Server.

Transferencia de datos sencilla

MT-LINKi permite recopilar datos de de los equipos de producción tales como máquinas herramienta con CNC, robots y PLCs en red, sin necesidad de acceder a la planta. MT-LINKi no solo le permite conectar CNCs y robots FANUC sino también otros dispositivos via OPC UA.